Système de positionnement à longue distance (LDPS)

Système de positionnement à longue distance
Système de positionnement à longue distance

Mesure fiable, intelligente et flexible de la position sur plusieurs centaines de mètres dans des conditions environnementales difficiles.

Les longues distances ne sont plus un obstacle pour le système intelligent de mesure de position magnétostrictif BTL. Lorsque la plus haute précision est requise pour la mesure de la position et de la vitesse, Balluff propose un encoder de déplacement à mesure absolue qui peut déterminer des positions sur des distances de plusieurs centaines de mètres avec une précision de répétition de 0,5 mm. Le système est donc parfaitement adapté aux applications sur les ponts roulants, les ponts de chargement, les portiques, les commandes d'inversion ainsi qu'aux déplacements de grues et de chariots et transforme les ponts de process en robots de grande envergure.

La technologie des capteurs intelligents fait avancer les choses

Le système de positionnement à longue distance (LDPS) se compose d'un système de mesure de position magnétostrictif, avec des longueurs de mesure comprises entre 2000 et 4500 mm par pas de 500 mm, ainsi que d'une interface Profinet, de plusieurs codeurs de position installés le long de la trajectoire d'une grue et dont la position est lue par le capteur magnétostrictif monté sur la grue. Ces informations sont transmises au contrôleur, qui calcule les coordonnées absolues de la position de la grue avec une grande précision. En outre, vous recevez un bloc fonctionnel logiciel pour une intégration facile dans votre système de contrôle. Le logiciel de visualisation S.C.A.D.A. est également inclus dans le système.
Le système de mesure est également disponible avec une option de fonctionnement à sécurité intégrée avec des marquages redondants le long de la trajectoire, de sorte que l'efficacité, la fiabilité et la qualité de votre application sont encore améliorées. Le système est sans usure et sans entretien et est insensible aux chocs, aux vibrations et à la contamination.

Système de positionnement à longue distance
Système de positionnement à longue distance

Les systèmes de grue sont utilisés dans le monde entier et dans tous les secteurs d'activité pour transporter des marchandises dans le cadre de l'intralogistique, de la gestion des entrepôts ou de divers processus de production. Les charges y sont souvent très élevées et le lieu d'utilisation pose également d'énormes exigences à la technologie des capteurs. En outre, l'opérateur doit toujours être conscient de la position absolue de la grue ou du système de contrôle. Ceci est d'autant plus vrai s'il y a deux ou plusieurs grues sur une même piste. Pour un positionnement correct et pour éviter les collisions des grues, on utilise généralement des capteurs laser, qui répondent aux exigences de performance courantes dans des conditions ambiantes normales. Toutefois, si le niveau de contamination dans un hall est élevé ou si les grues sont utilisées à l'extérieur, les systèmes à laser atteignent leurs limites. Bang Kransysteme a mis à l'épreuve le système de positionnement à longue distance de Balluff : "Le système de mesure de distance, qui se déplace avec la grue et mesure environ quatre mètres de long, détecte les capteurs de position qui sont montés le long de la trajectoire selon un schéma prédéfini et calcule la position absolue de la grue. Si la connaissance de cette position est indispensable même dans des conditions défavorables, le système est parfaitement adapté !", résume David Böttiger, responsable de l'automatisation.

Les caractéristiques et avantages les plus importants en un coup d'œil

  • Système de mesure de position linéaire absolue avec une plage de mesure allant jusqu'à plusieurs centaines de mètres
  • simple montage
  • la section de mesure ne nécessite pas de rail continu, Ainsi, la plus grande flexibilité est garantie
  • haute précision et fiabilité
  • faible maintenance grâce à un principe de fonctionnement sans contact et sans usure
  • résistance aux environnements industriels difficiles (IP67)
  • adaptation automatique du système au marquage magnétique
  • précision de répétition jusqu'à ±0,5 mm
Contact

Avez-vous des questions ? Nous contacter.

Profil du produit (fichier PDF)