Sys. de mesure de déplacement à codage magn. avec interf. IO-Link

Système de mesure de déplacement avec interface IO-Link
Système de mesure de déplacement avec interface IO-Link

Système de mesure de déplacement absolu avec interface IO-Link, Smart Sensor Profil 2.0 et surveillance d'état

Le système de mesure absolu BML SL1 convainc dans toutes les applications, dans lesquelles une grande précision absolue de positions et de positions finales est exigée. Le système a été développé pour les tâches de mesure et de positionnement dans tous les secteurs d'activité, et réunit les avantages d'un système de mesure à bande magnétique avec l'interface innovante des systèmes d'automatisation.

Fiche descriptive du produit (fichier PDF)

La sortie des informations de position s'effectue confortablement par l'intermédiaire de l'interface IO-Link intégrée. Une interface analogique optionnelle est disponible pour les applications de régulation.

L'IO-Link vous offre des fonctions de paramétrage et de diagnostic qui permettent, entre autres, de surveiller l'état ("Condition Monitoring") du système de mesure.

Lorsque d'autres systèmes de mesure de déplacement sont trop grands, trop lents, trop imprécis ou pas assez flexibles – vous pouvez vous fier au BML SL1. De plus, il est très facile à intégrer dans les systèmes IO-Link.

Qu'il s'agisse de mouvements linéaires ou rotatifs, de mesure de déplacement ou d'angle, de réglage de format, de déplacements courts ou longs – ce système est une solution simple et économique pour de nombreuses applications.

Les particularités

  • Intégration ultrasimple via l'IO-Link
  • Mesure de déplacements jusqu'à 8 m avec une précision maximale
  • Grande flexibilité grâce à des fonctions de paramétrage complètes ainsi qu'à des informations de diagnostic et d'état via l'IO-Link
  • Montage simple et fonctionnement sûr grâce à une distance de lecture élevée allant jusqu'à 1,3 mm
  • Sortie de mesure analogique optionnelle pour les applications de régulation
Contact

Contact