Un unique système de mesure pour tous les axes d'usinage
Nos systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique BML haute résolution garantissent sur différentes positions une surveillance extrêmement précise de la position et de la vitesse de rotation : les axes d'usinage x, y, z et B.
Les systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique ultraprécis, qui se composent d'une tête de capteur et d'une bande magnétique, mesurent sans contact, sont sans usure et n'ont pas besoin de mesures de protection contrairement aux systèmes optiques onéreux. Très robuste et insensibles à la poussière, à l'huile et aux dépôts, ces systèmes garantissent une grande fiabilité à petit prix. Il sont adaptés pour des accélérations élevées et sont insensibles aux vibrations et aux oscillations. Ces éléments étaient déterminants pour le constructeur.
Pour le constructeur de machines, le fait de pouvoir utiliser un seul système de mesure pour tous les axes d'usinage était particulièrement attractif. Le montage final des différents composants du système suit le même principe et simplifie ainsi grandement la fabrication en série ainsi que la mise en service de la machine.

Les systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique offrent une fiabilité élevée.