Détecteurs photoélectriques avec surveillance de l'état de l'environnement

Détecteurs photoélectriques avec surveillance de l'état de l'environnement
Détecteurs photoélectriques avec surveillance de l'état de l'environnement

Système intelligent d'automatisation et de surveillance

La désignation SAMS (Smart Automation and Monitoring System) représente la philosophie globale d'automatisation de Balluff. D'une part, le système intelligent d'automatisation et de surveillance comprend une multitude de fonctions supplémentaires et d'informations complémentaires de chaque composant individuel et, d'autre part, se caractérise par son concept uniforme et standardisé de fonctionnement, de configuration et de diagnostic.

Une partie de ce système est notre nouveau capteur optoélectronique BOS R254K, avec lequel vous pouvez détecter de manière fiable les bouteilles, les conteneurs et les palettes dans l'industrie alimentaire et le secteur de l'emballage, par exemple. Conçu pour des applications exigeantes, il est utilisé de manière optimale partout où le nettoyage est régulièrement effectué avec des agents agressifs et à haute pression. Résistant aux produits de nettoyage (Ecolab), il passe le cycle de nettoyage selon la norme élevée de Balluff. Les classes de protection IP67 et IP69K lui permettent d'être utilisée dans des applications critiques dans des conditions d'environnement difficiles, notamment dans le secteur de l'automatisation industrielle.
Autre point positif : ses nombreuses fonctions supplémentaires vous garantissent une surveillance d'état. Le capteur vous fournit des données de diagnostic utiles grâce à sa fonction d'autosurveillance. En outre, vous obtenez des informations précieuses sur le lieu d'utilisation, y compris sur l'application elle-même. En plus, le capteur peut être utilisé pour une plus grande disponibilité du système.

Les particularités

  • IO-Link V1.1 (Smart Sensor Profile 2)
  • Fonctions supplémentaires : différents modes de fonctionnement également pour la détection d'objets sophistiqués (calcul de la moyenne, fonctions de temps et de comptage, ajustement dynamique des seuils de commutation, seuils de commutation préréglés, surveillance par LED de transmission, enregistrement des valeurs extrêmes)
  • Résistance aux conditions environnementales difficiles
  • Le capteur se surveille lui-même et surveille son environnement : température, humidité, vibration, inclinaison, contamination, réserve de fonctionnement
Contactez-nous

Vous avez des questions ? Contactez-nous.

Profil du produit (fichier PDF)