Éclairage puissant et homogène pour le contrôle de surfaces
Nos éclairages de champ sombre servent au contrôle de rayures, creux et impuretés sur les surfaces. Leur lumière rouge éclaire de façon fiable, homogène ainsi qu'indépendamment du matériau et de la surface, un champ lumineux de 90 mm de diamètre. En outre, l'installation est simple au possible.
Les particularités
- Fixation simple et positionnement flexible
- Boîtier de qualité supérieure, IP54
- Fiables et puissants
- Matériaux de première qualité