Câbles bruts
Câbles bruts

Qualité éprouvée et aptitude industrielle optimale

Balluff vous propose des câbles bruts dans la qualité éprouvée de nos câbles confectionnés. La gamme de câbles bruts comprend différents matériaux avec différentes sections.

Ainsi, vous trouverez à coup sûr le bon câble pour votre application et aurez la garantie d'obtenir une solution robuste et apte au service en milieu industriel. Par ailleurs, vous profitez pour chacun de nos câbles d'une flexibilité accrue grâce à une longueur de câble adaptable.

Principaux avantages

  • Qualité éprouvée de nos câbles confectionnés
  • Différents matériaux et sections disponibles
  • Robustes et aptes au service en milieu industriel
  • Longueur de câble adaptable

Familles de produits

  • Câbles bruts pour les exigences particulières

    Résistance maximale aux températures élevées

    Balluff satisfait à vos exigences particulières avec sa très vaste gamme de câbles bruts robustes. Nos câbles bruts sont parfaitement adaptés pour une utilisation dans des applications de soudage car ils résistent à des températures très élevées pouvant même atteindre momentanément jusqu'à 800 °C. Et ils résistent tout aussi bien à la projection d'étincelles et aux projections métalliques. Grâce à cette excellente résistance, ils font preuve d'une longue durée de vie et résistent de façon fiable à l'usure mécanique et aux chocs.

    Les particularités

    • Gamme particulièrement vaste
    • Parfaitement adaptés pour des applications de soudage
    • Résistants aux températures élevées (pouvant atteindre momentanément jusqu'à 800 °C)
    • Protégés contres les influences mécaniques, la projection d'étincelles et les projections métalliques, l'usure mécanique et les chocs
    Câbles bruts pour les exigences particulières
  • Câbles bruts pour répartiteurs passifs

    Parfaitement adaptés aux répartiteurs M12

    Chez Balluff, vous pouvez choisir parmi une grande variété de câbles bruts en PUR pour les répartiteurs passifs. Ces câbles hybrides sont adaptés aux répartiteurs M12 passifs.

    Les particularités

    • Câbles PUR
    • Différents nombres de fils
    • Adaptés aux répartiteurs M12
    • Gamme étendue
    • Utilisation flexible
    Câbles bruts pour répartiteurs passifs
  • Câbles pour capteurs

    Vaste gamme pour un raccordement approprié

    Balluff vous propose une vaste gamme de câbles en PUR et en PVC. Nous proposons également des câbles en TPE, notamment pour le marché américain. Tous nos câbles pour capteurs sont disponibles en version 3, 4 et 5 fils et sont fabriqués de matériaux de très haute qualité.

    Les particularités

    • 3, 4 ou 5 fils
    • PUR, PVC et TPE
    • Matériaux de qualité supérieure
    • Vaste gamme
    • Utilisation polyvalente
    Câbles pour capteurs