Excellentes performances à températures élevées
Notre gamme de connecteurs avec câble pour exigences particulières est très vaste afin que nous soyons sûrs de répondre aux exigences de votre secteur d'activité. Les câbles de raccordement avec écrou de raccordement revêtu et matériaux de connecteur spéciaux résistent à des températures pouvant atteindre momentanément jusqu'à 800 °C. Ils sont ainsi également adaptés pour une utilisation dans un environnement industriel difficile, par exemple dans le cas d'applications de soudage. La protection mécanique des câbles garantit la sécurité du raccordement même en cas de projection d'étincelles et de projections métalliques, en cas d'usure mécanique et de chocs.
Les particularités
- Adaptés pour les températures élevées (pouvant atteindre momentanément jusqu'à 800 °C)
- Protection contre les influences mécaniques, la projection d'étincelles et projections métalliques
- Écrou de raccordement revêtu
- Matériaux de connecteur spéciaux
- Vaste gamme