SmartLight IO-Link : Une lampe, trois fonctions, utilisation illimitée
Nos colonnes de signalisation à LED SmartLight, avec leurs LED multicolores et un spectre de couleurs flexible, signalent les états de fonctionnement tels que températures, niveaux d'installation ou encore la position de chariot par le biais d'un système de mesure de déplacement. Vous pouvez définir toutes les couleurs individuellement, afin de visualiser les états machines déterminants à critiques et, à l'aide de l'échelle couleur, de lire simplement les tendances et les évolutions de grandeurs physiques.
Les particularités
- Installation simple
- Jusqu'à 20 circuits LED peuvent être commandés séparément
- Ultraflexible, puisque modifiable pendant le fonctionnement de la machine – pas de transformation mécanique
- En option : avec module son intégré pour des informations acoustiques