Liaison simple et efficace d'appareils Ethernet
Nos switches non administrés permettent de relier en étoile des appareils Ethernet 5 ports et 8 ports sur un composant. Les switches non administrés satisfont aussi bien à la classe de protection IP67 que la classe IP20 et supportent les taux de transfert 10 et 100 Mbit/s. La vitesse de transmission est réglée automatiquement par le biais de la fonction d'auto-négociation.
Grâce à la fonction "Autocrossing", les modules reconnaissent automatiquement le type de câble utilisé. Les erreurs de câblage sont ainsi exclues.
Les particularités
- IP67 et IP20
- Taux de transfert 10 et 100 Mbit/s
- Vitesse de transmission réglable automatiquement via la fonction d'auto-négociation
- Erreurs de câblage exclues grâce à la fonction "Autocrossing"