Échange de données transparent, sans contact, entre le module Master et l'appareil
Les coupleurs inductifs destinés à la transmission de signaux IO-Link servent à la transmission sans contact de l'énergie et des données via un entrefer. Ceci rend superflus les contacts enfichables mécaniques. En cas d'utilisation de notre système de couplage bidirectionnel avec l'IO-Link, l'échange de données fonctionne même dans les deux directions.
La transmission de signaux sans contact selon la norme IO-Link est réalisée de façon transparente : Le système se compose de façon "invisible" et ne doit pas être paramétré. Vous pouvez l'intégrer très facilement entre le module IO-Link Master et l'appareil IO-Link et communiquer immédiatement.
Le système dispose d'une interface IO-Link à part entière, indépendamment du niveau de révision IO-Link. Les événements, données de paramètre et de processus peuvent ainsi être échangés directement entre le module Master et l'appareil.
Les particularités
- Commande d'actionneurs et collecte de signaux de capteurs simultanées
- "Power AUX" activable et désactivable pour les actionneurs
- Pas de paramétrage nécessaire – installation simple par "plug-and-work"
- Fonctionnalité IO-Link jusqu'à l'appareil
- Longueur flexible des données de processus