Machine Vision
Machine Vision

Contrôle qualité précis avec traitement d'images

Les solutions Vision de Balluff répondent aux exigences croissantes d'une qualité maximale et d'une grande flexibilité dans les installations de production modernes. Ils le font en utilisant un traitement industriel de l'image.

Ils fournissent une détection fiable des erreurs et garantissent ainsi un contrôle qualité précis. Toutes les fonctions peuvent être combinées de façon flexible.

Principaux avantages

  • Rentabilité élevée grâce à la réduction des coûts, étant donné qu'un unique capteur prend en charge plusieurs fonctions
  • Taux de rebut et de panne faibles grâce à une détection anticipée des défauts
  • Une disponibilité élevée du système grâce à un changement simple de la tâche d'inspection lors d'un changement de lot

Familles de produits

  • Capteur Vision BVS E Standard

    Maîtrise de diverses tâches de contrôle avec un seul capteur Vision

    Avec nos capteurs Vision BVS E Standard, vous contrôlez de manière économique et précise la qualité de votre processus de production. Vous pouvez utiliser au total sept outils de contrôle indépendants les uns des autres et contrôler ainsi simultanément plusieurs caractéristiques de produit. L'API permet d'activer facilement jusqu'à 20 inspections mémorisables. La production peut ainsi être poursuivie sans temps mort, même avec des changements de pièces. Le capteur BVS E Standard maîtrise ainsi à la perfection des tâches simples de détection d'erreurs.

    Les particularités

    • Économies de coûts grâce à l'utilisation d'un capteur Vision pour plusieurs tâches
    • Détection précoce des erreurs pour une qualité garantie à 100 %
    • Grande disponibilité de l'installation grâce à une commutation simple de la tâche de contrôle lors des changements de lots
    Capteur Vision BVS E Standard
    BVS E Standard

    Dans la version standard simple et économique pour les utilisateurs novices, le capteur Vision BSV E Standard comporte 20 emplacements de mémorisation d'inspections et permet de choisir entre sept outils indépendants pouvant être tournés librement.

  • Capteur Vision BVS E Advanced

    Surveillance fiable de la qualité des produits

    Avec le capteur Vision BVS E Advanced de Balluff, vous contrôlez votre processus de production de façon fiable et efficace. La position identifiée des objets et les données de processus déterminées sont transmises via l'interface Ethernet-TCP/IP.

    Le traitement rapide des données et la combinaison de différents résultats de contrôles garantissent une surveillance précise et fiable de la qualité des produits. Les coûts sont réduits de façon ciblée grâce aux nombreuses possibilités d'utilisation d'un unique capteur Vision qui prend simultanément en charge plusieurs tâches de contrôle.

    Les particularités

    • Contrôle de la qualité également possible sur des pièces avec position de rotation libre
    • Grande disponibilité de l'installation grâce à une commutation simple de la tâche de contrôle lors des changements de lots
    Capteur Vision BVS E Advanced
    Capteur Vision BVS E Advanced

    Le capteur Vision BVS E Advanced est conçu pour des applications exigeantes et rapides. Il offre non seulement toutes les fonctionnalités de la version standard mais permet également la détection de position sur 360°, ainsi que la combinaison logique de différentes caractéristiques.

  • Capteur Vision BVS E Universal

    Capteur universel avec large spectre d'utilisation

    Notre capteur polyvalent Vision BVS E Universal dispose d'outils de traitement d'image basé sur les contours particulièrement performants. Il localise, contrôle et compte ainsi les pièces dans n'importe quelle position de rotation. Ce faisant, il est en mesure de transmettre par le biais de l'interface l'orientation et la position des pièces. Le BVS E Universal lit les codes à barres et les codes de matrices de données de manière particulièrement fiable et précise. Et ce, à une vitesse pouvant atteindre jusqu'à 40 codes par seconde.

    Les particularités

    • Le contrôle de l'orientation ou de la position des pièces réduit les opérations de guidage des pièces
    • Contrôle de la qualité également possible sur des pièces avec position de rotation libre
    • Grande disponibilité de l'installation grâce à une commutation simple de la tâche de contrôle lors des changements de lots
    Capteur Vision BVS E Universal
    Capteur Vision BVS E Universal

    Le spectre d'utilisation du capteur Vision BVS-E Universal s'étend du contrôle d'assemblage et de présence aux applications exigeantes telles que le positionnement des pièces, en passant par la lecture et la vérification de codes.

  • Capteur Vision BVS E infrarouge

    Sécurité et précision accrues grâce à l'utilisation de la lumière infrarouge

    Des conditions d'éclairage changeantes peuvent entraver la sécurité du contrôle des capteurs Vision courants. Parallèlement, les collaborateurs sont souvent gênés par leur lumière pulsée. Les capteurs Vision avec lumière infrarouge proposés par Balluff permettent de remédier à ce problème car l'éclairage infrarouge du capteur Vision BVS E infrarouge est invisible à l'œil humain.

    Les impulsions lumineuses n'occasionnent ainsi aucune gêne pour les collaborateurs. Parallèlement, son filtre de lumière intégré empêche que la lumière ambiante visible n'influence le contrôle des objets. Le BVS E infrarouge augmente ainsi la sécurité du processus.

    Les particularités

    • La lumière ambiante perturbante est bloquée
    • Aucune gêne pour les collaborateurs
    • Intensité lumineuse de 10 % supérieure aux capteurs à lumière rouge
    Capteur Vision BVS E infrarouge
    BVS E infrarouge

    L'éclairage infrarouge du nouveau capteur Vision BVS E infrarouge est invisible pour l'homme, si bien que les impulsions de lumière ne dérangent pas l'opérateur.

  • SmartCamera pour Vision Industrielle

    Pour la traçabilité, les contrôles de la qualité et les tâches de positionnement

    La SmartCamera BVS SC pour Vision Industrielle simple à utiliser, proposée par Balluff, vous offre toutes les fonctions nécessaires pour assurer visuellement le suivi (la traçabilité), les contrôles de qualité et les tâches de positionnement. Vous pouvez regrouper les différentes tâches (analyse, recherche, mesure) de façon individuelle et transmettre les résultats de façon flexible.

    L'équipement de la caméra comprend des fonctions destinées à l'élaboration intégrée de tests, ainsi qu'à la vue et aux statistiques d'inspection. Et elle vous permet, en outre, de commander directement des produits IO-Link. La SmartCamera peut être intégrée rapidement dans le processus grâce à son utilisation simple, assistée par un logiciel. Par ailleurs, elle peut être utilisée de façon flexible grâce à la fonction d'élaboration personnalisée d'un programme d'essais.

    Les particularités

    • Gestion intelligente des données pour limiter la charge Profinet et Ethernet/IP
    • Intégration simple dans l'environnement de production par connexion IO-Link
    • Gestion sûre des résultats adaptée aux besoins du client vers le système de commande ou le serveur
    • Version robuste, adaptée au milieu industriel
    SmartCamera
    La traçabilité avec la SmartCamera

  • Caméras industrielles

    Résolution simple de nombreuses tâches de traitement d'image

    Les caméras industrielles normalisées vous offrent la possibilité de résoudre les tâches de traitement d'images dans des environnements automatisés, de manière flexible et adaptée à votre application. Les caméras industrielles conviviales proposées par Balluff fournissent des images d'une grande netteté et permettent, par exemple, aux robots des lignes industrielles automatisées de détecter et de saisir des objets de manière fiable.

    Utilisées à des fins de traçabilité, nos caméras industrielles BVS CA détectent et contrôlent les codes ou les textes d'objet, si bien que vous pouvez satisfaire à l'obligation de preuve à l'aide des caméras industrielles. En même temps, vous optimisez le processus de production. Les pièces imparfaites ou défectueuses peuvent être détectées et triées très tôt grâce à l'utilisation de la caméra. Les caméras industrielles Balluff permettent ainsi un contrôle qualité. Vous répondez ainsi à une exigence centrale de vos clients pour une qualité à 100 %.

    Caractéristique particulièrement attractive : Grâce à l'interface utilisateur claire BVS-Cockpit, nos caméras industrielles peuvent être configurées intuitivement par tout le monde et sont faciles à utiliser. Sans aucune connaissance préalable.

    Les caméras industrielles Balluff sont disponibles avec des résolutions de capteur à partir de 1,6 Megapixels en variantes couleur et monochrome. Le boîtier de caméra robuste et de qualité industrielle, les objectifs à monture C et les câbles de raccordement standard en font un outil idéal pour l'automatisation.

    Les particularités

    • Interfaces de données normalisées (GigE-Vision et USB3-Vision) ainsi qu'interface de programmation normalisée GenICam
    • Unités de mémoire et FPGA intégrées pour une adaptation flexible des fonctions intégrées
    • Traitement rapide des données
    Caméras industrielles
    Caméras industrielles