Identification optique
Identification optique

Une identification et un décodage sûr des objets

L'identification optique au moyen de codes à barres 1D et 2D est un moyen bien établi d'identifier des composants et des objets, et de gérer les installations et les processus de façon parfaite.

Dans ce domaine, notre gamme englobe des lecteurs stationnaires de codes, les lecteurs portatifs ainsi que les accessoires pour les applications standard et adaptés au milieu industriel. Tous les appareils offrent des possibilités de décodage pour les codes à barres 1D ou 2D courants.

Principaux avantages

  • Traçabilité fiable des produits et de l'assemblage
  • Un conseil sur place grâce à un réseau de commercialisation mondial
  • Mise en service simple


Domaines d'application

  • Commande de processus de réapprovisionnement (p. ex. système Kanban), gestion de la production
  • Identification optique d'outils

Famille de produits

  • Lecteur de codes BVS E Identification

    Identification fiable dans un boîtier compact

    Avec le lecteur de codes BVS E Identification de Balluff, vous identifiez vos produits de façon univoque. Il lit de façon fiable les codes 1D ou 2D, ainsi que les codes empilés. Et ce, que les codes aient été collés avec une étiquette, imprimés, marqués au laser ou marqués directement. Le lecteur de codes BVS E Identification peut lire tous les codes jusqu'à 40 fois par seconde. Les écarts de position ne lui posent également aucun problème car le capteur les compense tout simplement.

    Contrôle de contenus

    Afin de s'assurer que seuls les produits corrects sont utilisés, le lecteur de codes BVS E Identification contrôle les codes par rapport au contenu. De plus, le capteur est doté de la fonction OCV qui permet de vérifier des textes et des suites de nombres afin de contrôler par exemple de manière ciblée la date d'expiration indiquée sur un produit.

    Évaluation de la qualité des codes

    Afin d'identifier les produits de façon fiable, il faut qu'une qualité de code constante soit garantie dans la totalité du processus. Pour cela, le lecteur de codes BVS E Identification évalue également les codes selon la norme ISO.

    Applications

    Les lecteurs de codes BVS E Identification sont mis en œuvre pour l'identification de composants dans le processus, ainsi que pour la traçabilité des emballages et la gestion de la production.

    Les particularités

    • Utilisation simple et intuitive
    • Lecture fiable de plusieurs codes simultanément
    • Intégration simple dans l'API via les interfaces RS232 et Ethernet
    • Modèle compact
    • Différentes optiques disponibles
    • Disponible au choix avec lumière rouge ou infrarouge en tant qu'éclairage intégré
    Capteur Vision BVS E Identification
    Capteur Vision BVS E Identification

    Avec le lecteur de codes BVS E Identification, vous identifiez vos produits de façon univoque. Que votre produit porte un code 1D ou 2D. Et peu importe si les codes ont été collés avec une étiquette, imprimés, marqués au laser ou marqués directement.

  • Identification par SmartCamera

    La solution de traçabilité avec commande simple et flexible

    L'identification par SmartCamera simple à utiliser, proposée par Balluff, vous offre toutes les fonctions nécessaires pour assurer visuellement la traçabilité.

    La SmartCamera identifie les objets de façon fiable par l'intermédiaire d'un code. Elle est en mesure de lire des codes 1D, 2D ainsi que les codes empilés ou marqués directement, ainsi que les textes (par reconnaissance de texte OCR, Optical Character Recognition). Les résultats sont transmis aux systèmes supérieurs par le biais d'interfaces industrielles standardisées.

    L'équipement de la caméra comprend des fonctions destinées à l'élaboration intégrée de tests, ainsi qu'à la vue et aux statistiques d'inspection. Et elle vous permet, en outre, de commander directement des produits IO-Link. Avec sa commande aisée par logiciel, l'identification par SmartCamera peut être rapidement intégrée dans votre processus. De plus, la caméra peut être utilisée de façon extrêmement flexible grâce aux possibilités de création de programmes d'essais.

    Les particularités

    • Gestion intelligente des données pour limiter la charge Profinet et Ethernet/IP
    • Intégration simple dans l'environnement de production par connexion IO-Link
    • Gestion sûre des résultats adaptée aux besoins du client vers le système de commande ou le serveur
    • Version robuste, adaptée au milieu industriel
    SmartCamera Ident
    La traçabilité avec la SmartCamera

  • Lecteur de codes portable BVS HS-P

    Lecteurs portatifs adaptés au milieu industriel avec d'excellentes performances de lecture

    Les lecteurs de codes portables BVS HS-P de Balluff lisent de façon rapide et fiable tous les codes à barres 1D, 2D et empilés de documents, étiquettes en plastique, platines et pièces métalliques. Les lecteurs sont robustes et combinent performances de lecture maximales et convivialité optimale. Leur classe de protection IP65 est adaptée au secteur industriel et ils résistent à de multiples chutes sur le béton depuis une hauteur pouvant atteindre jusqu'à 2 m, ce qui garantit une utilisation fiable dans l'industrie, la logistique et les entrepôts.

    Applications mobiles

    Les variantes sans fil avec Bluetooth offrent aux utilisateurs une liberté de mouvement maximale. En effet, elles permettent une transmission fiable des données dans un rayon de jusqu'à 100 m autour de la station de base.

    Applications variées

    Les lecteurs de codes portables sont utilisés dans de nombreuses applications : entre autres pour la commande de processus de réapprovisionnement (systèmes Kanban), la gestion de la production, l'identification optique d'outils, le suivi de composants, le contrôle de la qualité et la réalisation d'inventaires (commande de systèmes Kanban).

    Les particularités

    • Confirmation fiable de la lecture par signal acoustique et deux DEL vertes et projection d'un point DEL vert sur le code lu
    • Système de visée intuitif grâce à un cadre de marquage laser bien visible
    • Une fois chargé, jusqu'à 30 000 lectures grâce aux batteries lithium-ion
    • Travail sans fatigue grâce à un poids faible et une forme ergonomique
    • Variante haute densité : lit les codes haute résolution (jusqu'à 2,5 MM en 1D) ainsi que les grandes surfaces (jusqu'au format A4), portée de lecture maximale jusqu'à 110 cm
    Lecteur de codes à barres portatif BVS HS-P
    Lecteur de codes à barres portatif BVS HS-P

    Les lecteurs de codes à barres portatifs Balluff BVS HS-P lisent de façon rapide et fiable tous les codes à barres 2D, 1D et empilés courants. Les lecteurs sont robustes et combinent performances de lecture maximales et convivialité optimale.

  • Lecteur de codes portable BVS HS-Q

    Lecteurs portatifs pour une utilisation polyvalente dans l'entrepôt et en logistique

    Les lecteurs de codes portatifs Balluff BVS HS-Q lisent tous les codes à barres 1D, 2D et empilés courants, ainsi que les codes postaux dans n'importe quelle position de rotation (jusqu'à un basculement de 40°) et en mouvement. Même la lecture dans des conditions difficiles, par exemple sur des écrans ou des surfaces légèrement miroitantes, ne leur pose aucun problème. Ils sont appropriés pour la lecture de codes sur des documents ou des étiquettes de code et offrent une bonne performance de lecture à un prix raisonnable. Leur portée de lecture maximale est de 40 cm.

    Utilisation intuitive

    Le lecteur est utilisable directement : il suffit de viser le code et de déclenche le lecteur. Un signal acoustique, une DEL verte sur le lecteur et un spot DEL projeté sur le code lu confirment que le code a été saisi avec succès. La forme ergonomique et le poids maximum de 200 g permettent un travail sans fatigue, ménageant la main.

    Applications variées

    Les lecteurs de codes portatifs Balluff BVS HS-Q sont utilisés dans de nombreux domaines : entre autres pour la logistique interne, l'attribution d'emplacements de stockage dans les magasins ateliers, la préparation des commandes et la gestion des documents.

    Les particularités

    • Adaptation automatique à différentes situations de lecture
    • Confirmation de lecture fiable au moyen d'un signal acoustique, d'une DEL verte et la projection d'un spot DEL vert sur le code lu
    • Système de visée intuitif grâce à un marquage DEL bleu bien visible
    Lecteur de codes à barres portatif BVS HS-Q
    BVS HS-Q

    Les lecteurs de codes portatifs Balluff BVS HS-Q lisent tous les codes à barres 1D, 2D et empilés courants, ainsi que les codes postaux dans n'importe quelle position de rotation (jusqu'à un basculement de 40°) et en mouvement.