Détection fiable des tags pour environnements difficiles
Les supports de données ou tags caractérisent l'objet à identifier et le dotent d'informations supplémentaires, pouvant être lues, écrites et enregistrées par l'intermédiaire d'un mot de passe. Ils mémorisent les données produit, processus et qualité et fournissent ainsi des indications fiables sur le cycle de vie des produits.
Nos supports de données UHF modernes répondent aux exigences industrielles les plus strictes : ils résistent aux températures élevées, à l'humidité, aux produits chimiques et restent fiables même dans l'environnement métallique.
Contrairement aux codes à barres, les tags RFID sont lisibles même sans visibilité optique directe et, par conséquent, sont insensibles à l'encrassement. L'énergie nécessaire pour les supports de données passifs est prélevée par couplage inductif par le biais de la tête de lecture/écriture, ou dans l'onde électromagnétique émise par l'antenne.
Les particularités
- Large gamme de produits avec différentes versions, dimensions et possibilités d'utilisation
- Tous les supports de données possèdent un numéro d'identification (TID) unique, non modifiable, ainsi qu'un code EPC (Electronic Product Code) programmable individuellement
- Normes mondiales ISO 18000-6C ou EPC Gen2 Class1
- Zone de mémoire utilisateur librement inscriptible, d'une capacité allant jusqu'à 112 octets
- Certaines variantes de supports de données avec protection supplémentaire par mot de passe
- Possibilités de montage : Collage, scellage ou vissage
- Disponibilité de variantes pour le montage direct sur le métal
- Disponibilité de la très économique "Smart-Label" autocollante pour les applications à usage unique (reste sur le produit)
- Réalisation des exigences industrielles les plus diverses grâce à la sélection de supports de données appropriés
- Adéquation optimale avec le système de lecture
- Réalisation d'applications de masse au moyen de tags à faible coût
- Supports de données spéciaux, sans silicone, pour l'industrie automobile
- Tags spéciaux résistant aux températures jusqu'à 220 °C
- Possibilité de variantes sur mesure, spécifiques au client