Capteurs capacitifs
Capteurs capacitifs

Détection fiable d'objets et de niveaux

Les capteurs capacitifs de Balluff détectent les liquides, les granulats et les poudres en contact direct ou à travers une paroi de réservoir non métallique.

La technologie Smart Level brevetée des capteurs compenset l'humidité, la mousse et les dépôts adhérents de toutes sortes – même à travers des parois en verre ou en plastique d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm. Ceci fait de ces composants les capteurs de niveau idéaux pour les fluides conducteurs et vous garantit ainsi une grande sécurité d'application.

Nos capteurs sont disponibles en différentes formes de boîtiers, y compris particulièrement petites. En tant que capteurs adhésifs, ils s'adaptent de façon flexible à la forme du boîtier et sont faciles à installer.

Principaux avantages

  • Sans usure, puisque sans contact
  • Signal de sortie sans rebonds
  • Compensation de la mousse et de dépôts adhérents grâce à la technologie Smart Level

Familles de produits

  • Capteurs capacitifs pour la détection d'objets

    Résultats fiables y compris à grande distance

    Nos capteurs capacitifs détectent les objets, y compris à grande distance. Ils se prêtent à la détection sans contact à la fois de corps solides en verre, bois, métal, plastique ou matériau composite, et de liquides et matières en vrac. Ils sont capables de détecter les produits à travers des parois en plastique, mais également à travers des emballages non métalliques.

    En outre, nos capteurs capacitifs ne se laissent pas influencer par la couleur, la poussière et les surfaces réfléchissantes, brillantes ou transparentes.

    Les capteurs capacitifs Balluff sont disponibles en différentes formes de construction, avec les variantes de connecteur et de câble les plus diverses. Avec sortie de commutation ou analogique, ou avec interface IO-Link. De plus, des versions particulièrement économiques sont disponibles.

    Les particularités

    • Capteurs capacitifs en versions plastique et acier inoxydable, destinés à la détection de produits présentant une faible constante diélectrique, à grande distance
    • Modèles compacts à partir de Ø 6,5 mm et modèles plats, tels que les modèles discoïdes, avec des portées allant jusqu'à 25 mm
    • Possibilité de montage noyé et réglage par potentiomètre ou apprentissage par câble
    • IO-Link disponible
    Capteurs capacitifs pour la détection d'objets
    Capteurs capacitifs pour la détection d'objets

  • Capteurs de niveau capacitifs sans contact avec le produit

    Détection sans contact de liquides ou de matières en vrac

    Vous souhaitez détecter sans contact et surveiller des niveaux dans des réservoirs, tubes ou cuves, à travers des parois de réservoir non métalliques ? Cela ne pose aucun problème pour nos capteurs de niveau capacitifs sans contact avec le produit. Ceux-ci détectent le niveau de liquides et de matières en vrac, et fournissent des résultats fiables.

    Ils se prêtent pour un très large éventail d'applications, étant donné qu'ils sont disponibles dans une grande diversité de variantes : Dans des formats particulièrement compacts et des formats cylindriques plats, cubiques ou discoïdes, ainsi que dans des versions antidéflagrantes et avec les variantes de connecteur et de câble les plus diverses.

    Caractéristique particulièrement intéressante pour vous en tant qu'utilisateur : Avec notre technologie brevetée Smart Level, les capteurs capacitifs Balluff compensent l'humidité, la mousse et les dépôts adhérents de toute sorte – même à travers des parois en plastique et en verre de 10 mm d'épaisseur. Ceci fait de ces composants les capteurs de niveau idéaux pour les fluides conducteurs et vous garantit ainsi une grande sécurité d'application.

    Les particularités

    • Pour la détection de niveau de liquides et de matières en vrac
    • Grand choix de modèles et de matériaux de boîtier, ainsi qu'exécutions économiques
    • Adaptation et réglage simples, également via l'IO-Link
    • La technologie brevetée Smart Level compense les dépôts adhérents, l'humidité et la mousse à travers des parois en verre et en plastique jusqu'à 10 mm d'épaisseur
    Capteurs de niveau capacitifs sans contact avec le produit
    Capteurs de niveau capacitifs sans contact avec le produit

  • Capteurs de niveau capacitifs en contact avec le produit

    Conçus pour la détection de liquides ou de matières en vrac, en contact avec le produit

    Vous souhaitez détecter et surveiller, en contact avec le produit, des niveaux dans des réservoirs, tubes ou cuves ? Cela ne pose aucun problème pour nos capteurs de niveau capacitifs en contact avec le produit. Ceux-ci détectent le niveau de granulats, produits pulvérulents, visqueux ou liquides, ainsi que de matières en vrac. Ils se prêtent pour un très large éventail d'applications, étant donné qu'ils sont disponibles dans une grande diversité de variantes. En forme cylindrique et en tant que sonde immergée, pour un montage sur trou ou sur bride et dans des versions antidéflagrantes, ainsi qu'avec les variantes de connecteurs et de câbles les plus diverses. De plus, leurs matériaux de boîtier divers, tels que l'acier inoxydable, le PTFE et le PEEK, garantissent une résistance chimique optimale.

    Caractéristique particulièrement intéressante pour vous en tant qu'utilisateur : Dotés de notre technologie brevetée Smart Level, les capteurs capacitifs Balluff compensent l'humidité, la mousse et les dépôts adhérents de toute nature. Ceci garantit une grande fiabilité d'application.

    Les particularités

    • Pour la détection de niveau de granulés plastiques, céréales, granulés d'alimentation et de bois, huiles, liquides aqueux, acides, bases, poudres conductrices, etc.
    • Grand choix de modèles et de matériaux de boîtier, ainsi qu'exécutions économiques
    • Adaptation et réglage simples, également via l'IO-Link
    • Technologie brevetée Smart Level pour la compensation des dépôts adhérents, de la mousse et de l'humidité
    Capteurs de niveau capacitifs en contact avec le produit
    Capteurs de niveau capacitifs en contact avec le produit

  • Têtes de capteur capacitives pour amplificateurs

    Petites, flexibles, robustes et avec unité d'exploitation déportée

    Les têtes de capteur Balluff vous offrent la précision nécessaire au bon fonctionnement de votre installation, dans toutes les applications au sein desquelles un capteur avec électronique intégrée ne fonctionnerait pas de manière optimale en raison de l'environnement. Ces capteurs sont adaptés pour la détection de produits liquides, pâteux et pulvérulents – en contact direct ou même à travers des parois de réservoir d'une épaisseur allant jusqu'à 4 mm, en verre et en plastique.

    Grâce à la conception compacte, vous pouvez utiliser nos solutions de manière optimale dans des espaces confinés. En effet, l'électronique est déportée de la tête de capteur.

    Choisissez parmi les versions de boîtier en PTFE ou en acier inoxydable, pour une utilisation en présence de températures ou de pressions extrêmes. De plus, l'amplificateur est disponible avec une sortie de commutation ou une sortie analogique, ou encore avec une interface IO-Link. Ainsi, vous pourrez répondre de manière plus ciblée à vos besoins individuels.

    Les particularités

    • Têtes de capteur capacitives logées dans un boîtier en PTFE ou en acier inoxydable, pour les températures et pressions très extrêmes, ainsi que les espaces confinés
    • Fonctionnement au moyen d'un amplificateur aval séparé, au choix avec signal de commutation – analogique ou avec l'interface IO-Link
    • Montage rapide, simple et économique
    • Disponibilité de variantes particulièrement robustes et résistance à l'environnement
    Têtes de capteur capacitives pour amplificateurs
    Têtes de capteur capacitives pour amplificateurs

  • Amplificateurs aval pour têtes de capteur capacitives

    Le bon réglage pour chaque application

    Les amplificateurs aval Balluff permettent un réglage et une exploitation simples de nos têtes de capteur capacitives. À cette fin, vous disposez d'unités d'exploitation compactes avec signaux de commutation, valeurs analogiques ou fonctionnalité IO-Link, pour le montage sur profilé chapeau.

    Réglables en dehors des environnements critiques, les différentes options de réglage offrent des fonctionnalités étendues pour pratiquement toutes les têtes capacitives Balluff.

    Les particularités

    • Pour le réglage et l'exploitation simples de quasiment toutes les têtes de capteur capacitives Balluff
    • Avec unité d'exploitation confort ou IO-Link pour montage sur profilé chapeau
    • Possibilité de réglage en dehors de conditions ambiantes critiques
    • Modèles compacts et modes de fonctionnement les plus divers
    Amplificateurs aval pour têtes de capteur capacitives
    Amplificateurs aval pour têtes de capteur capacitives

  • Capteurs capacitifs avec caractéristiques particulières

    Résistent à la pression et à la température, même dans un environnement exigeant

    Chez Balluff, ce sont vos exigences qui décident du programme. C'est pourquoi notre gamme comprend également des capteurs capacitifs spécialement conçus pour les hautes exigences techniques, par exemple pour des pressions ou des températures élevées. En tant que variantes autocollantes, ils s'adaptent de façon simple et flexible à la surface à fixer. Grâce à des matériaux de boîtier tels que l'acier inoxydable, le plastique ou le PTFE, ils se prêtent idéalement pour une utilisation dans des environnements difficiles. De plus, ils disposent d'une plage de tension d'emploi large et sont disponibles dans des formes particulièrement compactes.

    Pour une utilisation en présence de températures extrêmement élevées ou dans des espaces réduits, nous proposons même des têtes de capteur avec électronique déportée. De ce fait, ils peuvent également être installés dans des endroits difficilement accessibles et sont faciles à régler. Étant donné que leurs amplificateurs sont disponibles avec sortie de commutation ou analogique, ou avec l'interface IO-Link, ils permettent de résoudre, conjointement avec les capteurs, un large éventail d'applications. Selon la sortie pour laquelle vous optez, vous pouvez par exemple détecter un seuil limite ou configurer une détection de niveau continue.

    Les particularités

    • Capteurs capacitifs avec boîtier en acier inoxydable, plastique ou PTFE
    • Résistent aux hautes températures jusqu'à 250 °C et, à 180 °C, résistent jusqu'à une pression de 6 bar, ainsi que jusqu'à une très haute pression de 150 bar
    • Têtes de capteur pour le fonctionnement avec amplificateur séparé, compatibles IO-Link
    • Variantes autocollantes pour une fixation simple et flexible
    Capteurs capacitifs avec caractéristiques particulières
    Capteurs capacitifs avec caractéristiques particulières