Capteurs d'inclinaison
Capteurs d'inclinaison

Contrôle de position précis dans de nombreuses applications

Un contrôle précis de la position ainsi qu'un ajustement et une surveillance continus des mouvements rotatifs sont essentiels dans de nombreuses applications. Nos capteurs d'inclinaison BSI mesurent l'écart par rapport à un axe horizontal ou vertical sur jusqu'à 360°.

Avec deux principes de mesure différents et diverses plages angulaires, les capteurs d'inclinaison Balluff sont adaptés pour un grand nombre de secteurs d'activité et d'applications. Vous pouvez choisir parmi des capteurs d'inclinaison avec un ou deux axes de mesure.

Principaux avantages

  • Mesure sans contact et absolue
  • Principe de mesure capacitif
  • Mesure directe de l'inclinaison, sans constructions spéciales coûteuses
  • Interfaces : 4…20 mA, 0…10 V et Modbus
  • Adaptés pour une utilisation dans des environnements difficiles avec une classe de protection élevée IP67
  • Plage de mesure jusqu'à 360°
  • Montage et intégration simples dans vos installations

Familles de produits

  • Capteurs d'inclinaison avec un axe de mesure

    ultraprécis sur 360° – afin de ne jamais connaître de situation difficile

    Les capteurs d'inclinaison BSI dotés d'un axe de mesure vous offrent la possibilité de mesurer sur un axe selon un angle de 360°. Vous pouvez ainsi surveiller de façon fiable les mouvements rotatifs et effectuer un ajustement continu. C'est pourquoi ces capteurs sont parfaitement adaptés pour une régulation optimale du processus.

    À cette fin, les composants monoaxe sont disponibles avec deux principes de mesure différents : Les capteurs d'inclinaison à fluide, lorsque vous avez besoin d'une grande précision sur la totalité de la plage de mesure et de température, et les capteurs d'inclinaison MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) pour les applications exigeant une flexibilité supérieure.

    Les particularités

    À fluide

    • Interfaces Modbus et 4…20 mA disponibles
    • Fidélité de répétition et précision élevées
    • Dérive thermique extrêmement faible
    • Boîtier métallique robuste et compact
    • Montage simple – quatre trous de fixation sur le boîtier

    MEMS

    • Agrément UL et CE
    • Interfaces : 4…20 mA, 0…10 V
    • Grand choix de plages de mesure différentes
    • Montage flexible grâce à la fonction de centrage (calibrage)
    • Deux variantes pour des exigences différentes
    • Peu encombrant grâce à une forme compacte
    Capteurs d'inclinaison avec un axe de mesure
  • Capteurs d'inclinaison avec deux axes de mesure

    La mesure angulaire facilitée

    Nos capteurs d'inclinaison à deux axes BSI sont des capteurs MEMS ("Micro Electro Mechanical Systems"). Ils disposent de puces compactes dotées de structures microélectromécaniques, qui se déplacent avec l'inclinaison en fonction de l'attraction terrestre. L'exploitation est effectuée au moyen d'un principe de mesure capacitif.

    Ainsi, un seul capteur suffit pour réaliser un contrôle de la position de composants machine sur deux axes ; en outre, le grand nombre de plages de mesure différentes garantit une précision optimale pour chaque application.

    Les particularités

    • Agrément UL et CE
    • Interfaces : 4…20 mA, 0…10 V
    • Montage flexible grâce à la fonction de centrage (calibrage)
    • Deux variantes pour des exigences différentes
    • Peu encombrant grâce à une forme compacte
    Capteurs d'inclinaison avec deux axes de mesure