Solutions de commande, de positionnement et de contrôle éprouvées à l'échelle mondiale
Nos capteurs inductifs standard BES avec les types préférentiels pour la détection d'objets dans le domaine des métaux sont robustes et fiables. Avec une gamme large comprenant plus de 500 séries, nous proposons le capteur inductif adapté pour chaque application.
La technologie utilisée dans le monde entier dispose d'un rapport qualité-prix optimal et peut être livrée rapidement, même en cas de nombres de pièces élevés.
Les particularités
- Capteurs cylindriques en Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 et format parallélépipédique 40 × 40 mm
- Versions noyées et non noyées
- Variantes noyées avec portées jusqu'à 15 mm
- Variantes non noyées avec portées jusqu'à 30 mm
- Raccordement par connecteur ou câble