Positionnement dynamique et précis avec grande fidélité de répétition
Les systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique absolus Balluff BML fournissent des informations de position absolues dans toutes les positions. Ils sont utilisables immédiatement – sans course de référence. Même après une coupure de la tension d'emploi et une remise en marche du système.
Les particularités
- Performances optimales de la machine grâce à une détermination rapide et précise des valeurs mesurées avec une grande fidélité de répétition
- Grande disponibilité de l'installation grâce à la bande magnétique stable à long terme avec technologie Permagnet®
- Grande longévité grâce à un boîtier métallique robuste
- Installation simple et rapide avec logiciel d'étalonnage


Les systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique absolus BML assurent le positionnement dynamique et précis lors de l'équipement de semi-conducteurs.