Capteurs magnétiques
Capteurs magnétiques

Détection sans contact et fiable

Les capteurs de vérin magnétiques sont principalement utilisés pour la surveillance de la position de pistons sur les vérins et les pinces. Le capteur détecte à travers la paroi de l'actionneur le champ de l'aimant intégré dans le piston.

Avec leur détection de position sans contact, les capteurs de vérin magnétiques de Balluff fonctionnent avec une fiabilité absolue et sans usure : pas d'usure des contacts, pas de rebonds et des points d'action nets. La position de piston est détectée de façon fiable également en présence de vitesses élevées du processus.

Principaux avantages

  • Sans usure, puisque sans contact
  • Pas de points d'action doubles
  • Fiables également en présence de vitesses de déplacement élevées

Famille de produits

  • Système de mesure de position magnétique

    Rétroaction linéaire intelligente

    L'usine intelligente avec ses lignes de production complexes exige une grande flexibilité. En raison de l'évolution constante des spécifications, il est difficile de concilier cela avec la qualité requise pour les processus et les produits. Il est essentiel de garder à tout moment un œil sur le processus de travail.

    Les capteurs intégrés dans les pinces compactes et précises, les dispositifs de poinçonnage ainsi que dans les changeurs d'outils, jouent ici un rôle déterminant. En effet, ce sont les capteurs qui garantissent la rapidité, la précision et la flexibilité nécessaires. Les systèmes de mesure de position magnétique BMP permettent une surveillance fiable et sans usure des processus de travail en cours.

    Les systèmes de mesure de position magnétique BMP permettent une surveillance fiable et sans usure des processus de travail en cours. Ces systèmes vous aide à contrôler les différents processus tout en assurant le traitement simultané d'objets et en restant économe en énergie. Grâce à leur utilisation, vous veillez à une sécurité du process et une qualité d'automatisation élevées. Ils offrent une fiabilité élevée : que vous souhaitiez contrôler l'assemblage, comme dans l'industrie automobile, ou adapter rapidement des formats et des paramètres de processus modifiés, comme dans l'industrie de l'emballage, plusieurs mouvements pneumatiques devant fonctionner de manière synchrone à cette occasion.

    Les particularités

    • Flexibilité grâce à un concept modulaire : Couverture d'un grand nombre de vérins sur toute la course jusqu'à 256 mm
    • Transparence totale : surveillance en continu de la position de piston dans un espace réduit via les sorties analogiques tension et courant ainsi que via l'interface IO-Link
    • Résultats fiables : linéarité et fidélité de répétition adaptées à l'application
    • Sécurité du processus élevée : faible dérive thermique et excellente compatibilité électromagnétique
    • Compatible Industrie 4.0 : changement de format, surveillance d'état et maintenance prédictive
    Système de mesure de position magnétique
    Rétroaction linéaire intelligente

  • Capteurs magnétiques pour rainure en T

    Maintien ferme et flexibilité élevée

    Nos capteurs magnétiques pour rainure en T peuvent être montés directement dans la rainure et se distinguent par leur maintien particulièrement ferme. Ils peuvent être montés noyés, si bien qu'ils sont également adaptés aux applications critiques en terme de place.

    En outre, Balluff vous propose des modèles extrêmement courts pour des possibilités d'utilisation flexibles. Les capteurs détectent sans contact la position du piston à travers la paroi de vérin. Le système peut être utilisé pour les vérins et les pinces aussi bien avec des aimants puissants qu'avec des aimants faibles.

    Grâce aux LED particulièrement lumineuses, vous reconnaissez l'état de commutation des capteurs de façon sûre, même à une grande distance. Les capteurs magnétiques pour rainure en T sont également disponibles dans un boîtier métallique pour une utilisation dans un environnement très difficile, par exemple en présence de projections de soudure ou d'étincelles. Ou avec une électronique sensible aux champs magnétiques, tel que c'est le cas pour l'environnement industriel avec des courants de soudage élevés.

    Les particularités

    • Comportement de commutation fiable grâce à un point d'action précis
    • Sans usure, puisque sans contact
    • Insensibilité à la saleté
    Capteurs magnétiques pour rainure en T
    Capteurs magnétiques pour rainure en T

    Les capteurs magnétiques pour rainure en T peuvent être montés noyés, si bien qu'ils se prêtent également aux applications critiques en terme de place. De plus, des modèles extrêmement courts, offrant de nombreuses possibilités de montage, sont disponibles.

  • Capteurs magnétiques pour rainure en C

    Maintien ferme et flexibilité élevée

    Nos capteurs magnétiques BMF pour rainure en C se distinguent par leur maintien particulièrement ferme. Ils peuvent être montés noyés, si bien qu'ils sont également adaptés aux applications critiques en terme de place. Étant donné que tous les capteurs peuvent être insérés par le dessus, il s'adaptent également dans les vérins dans lesquels les extrémités de rainure sont fermées et lorsqu'une introduction latérale n'est pas possible.

    Balluff propose également des modèles extrêmement courts, qui s'adaptent de façon optimale à chaque pince et à tous les vérins à faible course. Les capteurs détectent sans contact la position du piston à travers la paroi de vérin. Le système peut être utilisé pour les vérins et les pinces aussi bien avec des aimants puissants qu'avec des aimants faibles.

    Les particularités

    • Comportement de commutation fiable
    • Point d'action précis
    • Sans usure, puisque sans contact
    • Insensibilité à la saleté
    • Hystérésis réduit
    Capteurs magnétiques pour rainure en C
    Capteurs magnétiques pour rainure en C

    Les capteurs magnétiques pour rainure en C peuvent être montés noyés, si bien qu'ils se prêtent également aux applications critiques en terme de place.

  • Capteurs magnétiques pour plusieurs formes de rainures

    Maintien ferme combiné avec des possibilités d'utilisation flexibles

    Nos capteurs magnétiques avec système de fixation flexible sont adaptés pour toutes les formes de rainures, telles que rainures en T, en C, circulaires ou à profil trapèze. Ils peuvent toutefois être adaptés à quasiment tous les types de vérin, indépendamment du fabricant, à l'aide de brides de fixation spéciales. Vous disposez ainsi systématiquement d'un outil fiable pour la détection de position sur les pinces et les vérins pneumatiques. La flexibilité, une caractéristique essentielle.

    Par ailleurs, le point d'action n'est ajusté qu'une seule fois et reste conservé en cas de remplacement de capteurs, De cette manière, vous améliorez la fiabilité de votre installation, en ce sens que le remplacement de capteurs est facilité et plus sûr même aux endroits difficilement accessibles. Effet secondaire bienvenu : grâce à nos types de capteurs utilisables de façon universelle, vous économisez de l'espace de stockage et pouvez réduire vos coûts.

    Les particularités

    • Un seul capteur pour les vérins pneumatiques
    • Comportement de commutation fiable
    • Point d'action imperdable
    • Sans usure, puisque sans contact
    • Maintien optimal grâce à des éléments de fixation en métal
    Capteurs magnétiques pour plusieurs formes de rainures
  • Capteurs magnétiques pour rainure et guidage à profil trapèze

    Maintien ferme et flexibilité élevée

    Nos capteurs magnétiques BMF pour rainure et guidage à profil trapèze peuvent être montés facilement sur le vérin au moyen de brides de fixation et d'adaptateurs. Le concept de brides de fixation bien pensé est adapté pour la plupart des types de vérins. Par ailleurs, nous vous proposons également des variantes de capteur, qui s'adaptent sans bride de fixation directement sur le vérin avec rainures à profil trapèze 60° et 90°. Les capteurs magnétiques détectent sans contact la position du piston à travers la paroi de vérin. Le système peut être utilisé pour les vérins et les pinces aussi bien avec des aimants puissants qu'avec des aimants faibles.

    Les particularités

    • Comportement de commutation fiable
    • Point d'action précis
    • Sans usure, puisque sans contact
    • Insensibilité à la saleté
    Capteurs magnétiques pour rainure et guidage à profil trapèze
    Capteurs magnétiques pour rainure et guidage à profil trapèze

    Pour la rainure et le guidage à profil trapèze, Balluff a développé des capteurs magnétiques, qui sont montés sur les vérins au moyen de brides de fixation. En outre, des variantes, qui s'adaptent sans bride de fixation sur le vérin avec rainures à profil trapèze 60° et 90°, sont disponibles.

  • Capteurs magnétiques pour vérins cylindriques

    Montage sûr avec bride de fixation et collier de serrage

    À l'aide des colliers de serrage et des brides de fixation adéquats, nos capteurs magnétiques BMF pour vérin cylindrique peuvent être intégrés de façon fiable dans diverses applications. Le concept bien pensé de bride de fixation est adapté pour la plupart des types de vérins avec un diamètre de piston allant jusqu'à 80 mm. La position du piston est détectée sans contact à travers la paroi de vérin.

    Les particularités

    • Diamètre de piston jusqu'à 80 mm
    • Comportement de commutation fiable grâce à un point d'action précis
    • Sans usure, puisque sans contact
    • Insensibilité à la saleté
    • Maintien sûr
    • Montage rapide
    Capteurs magnétiques pour vérins cylindriques
    Capteurs magnétiques pour vérins cylindriques

    Pour les vérins cylindriques présentant des diamètres variables, Balluff propose différents colliers de serrage et brides de fixation. Ceci ouvre un large éventail de possibilités pour une mise en œuvre optimale des applications.

  • Capteurs magnétiques pour vérins à tirant

    Système de fixation classique pour une utilisation polyvalente

    Nos capteurs magnétiques BMF pour vérins à tirant peuvent être intégrés de façon sûre dans un grand nombre d'applications. Ceci est garanti par un concept de brides de fixation bien pensé, destinées aux tirants et aux rails DUO, concept qui est adapté pour les types de vérins les plus courants, présentant toutes sortes de diamètre de piston. La position du piston est détectée sans contact à travers la paroi de vérin.

    Les particularités

    • Diamètre de tirant jusqu'à 17 mm
    • Comportement de commutation fiable grâce à un point d'action précis
    • Sans usure, puisque sans contact
    • Insensibilité à la saleté
    • Maintien sûr
    • Montage rapide
    Capteurs magnétiques pour vérins à tirant
    Capteurs magnétiques pour vérins à tirant

    Les capteurs magnétiques pour vérins à tirant peuvent être fixés sur les vérins à tirants et les rails DUO au moyen de brides de fixation. Ce type de fixation classique offre de nombreuses possibilités.

  • Capteurs magnétiques avec points d'action réglables

    Plus de flexibilité et de confort grâce à des points d'action multiples réglables

    Nos capteurs magnétiques BMF pour rainure en C et en T avec points d'action multiples réglables permettent l'intégration rapide de commandes par vérin pneumatiques et hydrauliques dans la commande machine.

    Tandis que les capteurs magnétiques avec point d'action fixe doivent être amenés manuellement sur le point d'action souhaité et fixés dans cette position, il suffit d'amener le capteur dans la position approximative et de l'y fixer. Le ou les points d'action sont ensuite définis au moyen de la "touches d'apprentissage" de l'élément de commande.

    Dans un cas simple, il est ainsi possible de régler deux points d'action différents du même vérin. De plus, la variante IO-Link permet même de définir et d'interroger jusqu'à huit points d'action au sein de la portée de travail du capteur. Cela permet ainsi de détecter, par exemple dans une pince, jusqu'à huit tailles d'objet différentes, ce qui rend inutile l'utilisation de plusieurs capteurs conventionnels. Pour vous, cela signifie nettement plus de confort, une flexibilité supérieure et une économie de coûts.

    Les particularités

    • Sans usure, puisque sans contact
    • Réglage individuel des points d'action, sans outil
    • Utilisable pour les vérins et les pinces avec polarisation magnétique radiale ou axiale
    • Apprentissage à distance de jusqu'à 8 points d'action via l'IO-Link
    • Hystérésis réglable pour chaque point d'action individuel
    • Surcourse extrêmement grande de 60 mm
    • Disponibilité d'un support pour unité d'apprentissage à usage universel
    • Visualisation d'état par plusieurs LED de couleur
    • Points d'action imperdables, y compris en cas de panne de courant
    • Des brides spéciales sont disponibles pour d'autres formes de rainures (par exemple, rainure en C)
    Capteurs magnétiques avec points d'action réglables
  • Version un connecteur avec deux capteurs magnétiques BMF

    Un seul connecteur pour deux capteurs, permettant d'économiser des coûts de montage

    Dans le cas de petits vérins ou pinces pneumatiques ou hydrauliques, on a souvent besoin de deux capteurs magnétiques pour pouvoir détecter la position du piston dans le vérin. Avec notre variante à un connecteur, vous réduisez pour de telles applications vos coûts de montage et de câblage. Elle permet en effet le raccordement électrique de deux capteurs via un unique connecteur quadripolaire (M8 ou M12), ce qui n'exige également qu'un seul emplacement pour le raccordement à un boîtier répartiteur. En conséquence, vous pouvez doubler le nombre de capteurs raccordés à un boîtier répartiteur et détecter simultanément, de façon simple, jusqu'à 2 fois le nombre de positions sur des pinces et vérins pneumatiques.

    Ce système vous permet d'économiser, outre du temps et du travail, également des coûts d'approvisionnement et de stockage.

    Les particularités

    • Diamètre de tirant jusqu'à 17 mm
    • Comportement de commutation fiable grâce à un point d'action précis
    • Sans usure, puisque sans contact
    • Insensibilité à la saleté
    • Montage rapide
    Version un connecteur avec deux capteurs magnétiques BMF
  • Capteurs magnétiques cylindriques

    Sans contact pour une sécurité maximale

    Les capteurs magnétiques cylindriques permettent de réaliser une détection de position fiable et exempte d'usure. Ces capteurs sont insensibles aux vibrations et permettent une détection à travers des parois en métal non ferreux ou en aluminium, sans réduction de la portée. Ils offrent une portée nettement supérieure à celle des capteurs inductifs de taille équivalente. Autre point positif : Un montage noyé dans l'acier est réalisable sans problème.

    Les particularités

    • Formes petites, extrêmement compactes et portées très élevées
    • Les capteurs avec un diamètre de 6,5 mm peuvent détecter sans contact des positions jusqu'à une distance de 90 mm
    • Appropriés pour l'industrie et insensibles à l'encrassement
    • Détection de positions également à travers les réservoirs ou les tubes
    • Détection de codages avec aimant
    Capteurs magnétiques cylindriques