Systèmes de mesure résistant à la pression pour de nombreuses applications à vérins
Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL à tige trouvent leur principale application dans les entraînements hydrauliques. Il sont remarquablement adaptés pour une utilisation dans des vérins hydrauliques pour la rétrosignalisation de position, pour les installations de moulage et de laminage ou pour la technique de levage.
Étant donné que les capteurs sont montés dans la zone de refoulement du vérin hydraulique, ils doivent disposer de la même résistance à la pression que le vérin lui-même. L'élément de mesure est monté dans un tube résistant à la pression en acier inoxydable non magnétique. La bride assure l'étanchéité de la zone haute pression au moyen d'un joint torique. De plus, l'électronique est disposée à l'extérieur du vérin, sur la bride de la tige, intégrée dans un boîtier de protection.
Les particularités
- Résolution élevée jusqu'à 1 µm
- Longueurs de mesure jusqu'à 7620 mm
- Mesure plusieurs positions et vitesses simultanément
- Signaux de sortie programmables – inversion, configuration et documentation de la plage de mesure
- Montage flexible grâce à différents types de filetage
- Sans usure, puisque sans contact – pas de temps d'arrêt, grande longévité
- Extension des possibilités de mesure grâce à la technologie à aimants multiples
- Intégration simple dans l'installation grâce à de nombreuses interfaces – p. ex. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI et des signaux de sortie analogiques programmables – inversion, configuration et documentation de la plage de mesure


Le capteur BTL Compact – intégré dans le vérin hydraulique d'un servomécanisme à commande hydraulique – garantit une régulation sûre, fiable et optimale du débit.