Capteurs optoélectroniques
Capteurs optoélectroniques

Excellents spécialistes pour de multiples applications

Les capteurs optoélectroniques de Balluff détectent de façon fiable la présence d'objets. Ils contrôlent avec fiabilité aussi bien la forme, la couleur, la distance ou l'épaisseur. Et cela avec une grande précision. Ils présentent en effet une zone de détection nettement supérieure à celle des détecteurs de proximité avec technologie inductive ou capacitive.

Nous vous proposons des capteurs avec tous les types de lumière, de la lumière rouge à la technologie laser en passant par l'infrarouge. Avec les portées les plus diverses, avec et sans suppression de l'arrière-plan. Le grand nombre de modèles disponibles vous garantit une flexibilité maximale. Des mini-capteurs, détecteurs de couleur, bandes lumineuses et détecteurs de contraste sont par exemple disponibles pour les applications spéciales.

Principaux avantages

  • Tous les types de lumière, tous les principes de fonctionnement
  • Différentes portées, du plus près au plus éloigné
  • Adaptés aux exigences de l'automatisation, de la robotique, du montage et de la manutention
  • Robustes et fiables, y compris dans des conditions ambiantes hostiles
  • Flexibilité lors de la planification et du montage grâce à des caractéristiques techniques attractives

Familles de produits

  • Détecteurs optiques

    Pour la détection des différences de contraste

    Notre large gamme de détecteurs optiques vous offre des solutions économiques lorsque vous souhaitez détecter de façon fiable les différence de contraste. Ces détecteurs optiques détectent les objets en fonction de la surface, de la couleur et du matériau. Ainsi, leur distance de détection dépend de la taille, de la forme, de la couleur et de la nature de la surface qui réfléchit le rayon lumineux.

    L'émetteur et le récepteur sont logés dans un même boîtier, si bien que les détecteurs optiques peuvent être montés facilement et alignés rapidement grâce à leur rayon lumineux bien visible.

    Vous pouvez choisir le type de lumière adapté en fonction de l'application. Selon le type, nos détecteurs optiques vous offrent une lumière rouge bien visible, une lumière infrarouge invisible ou une lumière laser très précise, parfaitement adaptée à la détection des petites pièces.

    Pour la détection indépendante de la couleur et de la surface, nous recommandons les détecteurs optiques avec suppression d'arrière-plan. Ils fonctionnent avec la lumière rouge ou avec la lumière rouge laser, qui convient idéalement pour la reconnaissance des petites pièces. Leurs distance de détection est quasi constante, y compris en présence de facteurs de luminance différents.

    Les particularités

    • L'idéal pour la détection de différences de contraste – en fonction de la surface, de la couleur et du matériau
    • Grâce à un rayon lumineux bien visible, ils sont montés et alignés rapidement et simplement
    • Portées plus courtes comparées aux barrages optiques à réflexion et unidirectionnels
    • Montage d'un unique appareil électrique
    Détecteurs optiques
    Détecteurs optiques

  • Détecteurs optiques avec suppression d'arrière-plan

    Quasi indépendants de la couleur et de la surface

    Nos détecteurs optiques avec suppression d'arrière-plan détectent les objets dans une portée réglée, sans être influencés par l'arrière-plan réfléchissant. Et ce quasi indépendamment de la couleur et de la surface de l'objet. L'objet et l'arrière-plan peuvent ainsi être distingués de façon fiable, d'autant plus que ces détecteurs optiques sont caractérisés par leur faible dérive de niveau de gris et hystérésis.

    Étant donné que l'émetteur et le récepteur sont disposés de façon compacte dans un unique boîtier, vous pouvez monter facilement nos détecteurs optiques et les aligner rapidement. À cette occasion, le faisceau lumineux très visible des versions disponibles en lumière rouge et laser vous facilite la tâche. Le réglage est facilité grâce à l'apprentissage ou via le potentiomètre.

    Les particularités

    • Détection d'objet fiable avec différentes portées, quasi indépendamment de la surface, de la couleur et du matériau
    • Détectent les objets devant un arrière-plan très proche – même lorsqu'ils sont très sombres et placés devant un arrière-plan clair
    • Distance de détection quasi constante, y compris en cas de facteurs de luminance variables
    • Unique appareil électrique sans réflecteur ni récepteur séparé
    • Avec lumière rouge ou lumière rouge laser convenant idéalement pour la reconnaissance des petites pièces
    Détecteurs optiques avec suppression d'arrière-plan
    Détecteurs optiques avec suppression d'arrière-plan

  • Barrages optiques à réflexion

    Détection fiable des objets, indépendamment de la surface, de la couleur et du matériau

    Quelle que soit l'application que vous souhaitez mettre en œuvre, Balluff vous propose une large gamme de barrages optiques à réflexion. Ceux-ci vous permettent une détection fiable des objets, indépendamment de leur surface, couleur et matériau. Si vous utilisez un filtre polarisant, nos barrages optiques à réflexion permettent même la détection d'objets brillants.

    L'émetteur et le récepteur sont logés dans un même boîtier, ce qui vous permet de monter facilement ces barrages optiques et de les aligner facilement grâce à des tolérances de montage généreuses.

    Vous pouvez choisir le type de lumière adapté en fonction de vos exigences. Selon le type, nos barrages optiques à réflexion fonctionnent avec une lumière rouge bien visible, une lumière infrarouge invisible ou très précise, une lumière laser parfaitement adaptée à la reconnaissance des petites pièces.

    Les particularités

    • Alignement aisé grâce à des tolérances de montage larges
    • Réflecteurs de grande taille pour des portées élevées
    • Détection fiable – indépendamment de la surface, de la couleur et du matériau
    • Avec filtre polarisant, convient également pour la détection d'objets brillants
    • Montage d'un unique appareil électrique plus le réflecteur
    Barrages optiques à réflexion
  • Barrages optiques unidirectionnels

    Le positionnement facilité

    Les barrages optiques unidirectionnels Balluff servent à la détection fiable d'objets, indépendamment de la surface, de la couleur et du matériau – et même en cas de brillant intense. Ils sont constitués d'unités d'émetteur et de récepteur séparées, qui sont alignées les unes par rapport aux autres. Lorsqu'un objet interrompt le rayon lumineux, cela provoque un changement du signal de sortie dans le récepteur. Fiabilité absolue.

    Les particularités

    • Parfaitement adaptés aux tâches de positionnement grâce à une excellente fidélité de répétition
    • Résistance extrême à l'encrassement et avec grande réserve de fonctionnement
    • Conviennent idéalement pour les grandes portées
    • Émetteur et récepteur dans des boîtiers séparés
    Barrages optiques unidirectionnels
  • Barrages optiques à fourche

    Précision et fiabilité élevées, inégalées

    Nos barrages optiques à fourche BGL avec émetteur et récepteur dans un unique boîtier sont déjà réglés. Ceci réduit votre travail, permet d'économiser du temps précieux lors de la mise en service et garantit un processus fiable.

    Lorsqu'il s'agit de détecter les petites pièces et les détails, les barrages optiques à fourche Balluff sont inégalés en termes de précision et de fiabilité. Nos barrages optiques laser à fourche vous permettent d'obtenir des résultats optimum – notamment pour le positionnement précis et la détection fiable de séquences de mouvement rapides et de petites pièces, par exemple dans la robotique et l'automatisation.

    Vous trouverez dans notre gamme complète également des solutions fiables pour les applications difficiles. Ou pour des applications particulières telles que la détection par transparence, la détection d'eau et la détection de contours.

    Les particularités

    • Différents types de lumière (lumière rouge, infrarouge, laser)
    • Boîtier métallique robuste
    • Alignement aisé par rapport à l'objet
    • Résolution optique et fidélité de répétition élevées
    • Largeurs de fourche de 5 à 220 mm avec trous de fixation normalisés
    • Axe mécanique et optique identique
    • Grande sécurité du processus, étant donné que l'émetteur et le récepteur sont alignés de façon fixe l'un par rapport à l'autre
    • Économie de temps et de coûts – ne nécessite qu'une seule connexion électrique
    Barrages optiques à fourche
    Barrages optiques à fourche

    Les barrages optiques laser à fourche peuvent être mis en œuvre de façon optimale pour le positionnement précis ainsi que la détection sûre de séquences de mouvement rapides et de petits objets.

  • Barrages optiques angulaires

    Détection précise autour de tous les angles et coins

    Les barrages optiques angulaires Balluff BWL constituent une évolution cohérente des barrages optiques à fourche pour les applications plus exigeantes. Leur forme de boîtier spéciale et la géométrie du faisceau permettent une approche et une détection d'objets depuis quasiment toutes les directions.

    Des variantes à lumière rouge et laser garantissent de nombreux scénarios d'application : lors du contrôle d'avance d'objets plats et grands, tout comme lors du comptage et de la détection d'objets dans des alimentations complexes et dans le cas de nombreuses autres applications dans l'environnement industriel difficile.

    Le montage est très simple, même dans des espaces restreints : l'émetteur et le récepteur sont alignés de façon fixe l'un par rapport à l'autre, ce qui rend inutile les fixations coûteuses pour leur maintien. Mais ce n'est pas tout. Le réglage, nécessitant beaucoup de temps, est également inutile.

    Les particularités

    • Avec différents types de lumière (lumière rouge, infrarouge, laser), l'idéal pour chaque application
    • Boîtier métallique robuste
    • Montage extrêmement flexible grâce à la forme coudée
    • Résolution optique et fidélité de répétition élevées
    • Axe mécanique et optique identique
    • Grande sécurité du processus, étant donné que l'émetteur et le récepteur sont alignés de façon fixe l'un par rapport à l'autre
    • Le réglage, nécessitant beaucoup de temps, est inutile.
    • Grand choix en formes et tailles différentes
    Barrages optiques angulaires
    Barrages optiques angulaires

    La forme de construction et la géométrie du faisceau permettent une approche et une détection d'objets depuis quasiment toutes les directions.

  • Cadres optiques

    Détection dynamique ou statique de zones dans un cadre rigide

    Nos cadres optiques BOW sont utilisés dans toutes les applications dans lesquelles des objets doivent non seulement être détectés ponctuellement, mais également dans une zone. Leur grand nombre de rayons disposés parallèlement rend les objets détectables dans une fenêtre large. À cette fin, nos cadres optiques garantissent en tout point du cadre une résolution élevée constante.

    Les cadres optiques Balluff sont disponibles en variantes dynamiques et statiques. La version dynamique ne reconnaît que les objets se déplaçant dans la zone active – sans influence aucune par les dispositifs d'alimentation, etc. : L'idéal pour la détection et le comptage d'objets tombant rapidement et aléatoirement.

    Les particularités

    • Résolution élevée constante dans la totalité de la zone du cadre
    • Reconnaissance des petites pièces jusqu'à un diamètre de 0,8 mm
    • Boîtier métallique robuste avec connecteur M8 standard
    • Sensibilité et longueur de signal de sortie réglables
    • Variantes dynamiques et statiques
    • Système modulaire avec de nombreuses tailles de cadre
    Cadres optiques
    Cadres optiques

    Lorsque des objets doivent être détectés non seulement ponctuellement, mais également dans une zone (fenêtre), les cadres optiques constituent le bon choix.

  • Réseaux optiques

    Comptage d'objets et mesure de grandes zones

    Nos réseaux optiques BLG conviennent idéalement pour la mesure de zones de grande taille, le comptage de pièces, la détection de hauteurs de pile (p. ex. de papier) ou pour la mesure de hauteur de palettes. C'est pourquoi ils sont supérieurs aux barrages optiques unidirectionnels classiques qui, en règle générale, ne permettent que des détections ponctuelles.

    Les réseaux optiques de Balluff disposent d'une sortie de commutation – p. ex. pour le comptage – et d'une sortie analogique pour les tâches de mesure.

    Les particularités

    • Différentes longueurs disponibles
    • Conviennent également pour de grands objets grâce à une portée allant jusqu'à 2,1 m
    • Conviennent idéalement pour le comptage grâce à des temps de réponse courts
    • Boîtier métallique robuste
    • Lumière infrarouge invisible
    • Sortie de commutation (PNP) et sortie analogique (0…10 V)
    • Raccordement et montage simples, sans appareil supplémentaire
    • Immédiatement opérationnels – ne nécessitent pas de paramétrage
    Réseaux optiques
    Réseaux optiques

    Les réseaux optiques sont utilisés pour la détection fiable d'objets larges et de très grande taille.

  • Bandes lumineuses

    Identifier des pièces, déterminer des positions et compter des objets – avec une grande précision

    Notre bande lumineuse BLA multifonctionnelle et haute résolution réunit jusqu'à trois tâches de mesure différentes, utilisables en parallèle dans un unique appareil : Vous pouvez ainsi identifier des pièces, déterminer des positions et compter des objets. Vous disposez à cette fin de nombreux modes de mesure tels que le contrôle du diamètre d'objet, de la position, de la largeur et de la position de fente, de la position d'arête et du nombre d'objets. La bande lumineuse homogène est générée par un laser de lumière rouge puissant et bien visible. Par l'intermédiaire du tableau de commande intuitif, vous pouvez apprendre jusqu'à six objets différents et afficher les résultats via les sorties numériques.

    Les particularités

    • Boîtier métallique robuste pour un montage stable et un alignement précis
    • Bande lumineuse d'une largeur de 50 mm
    • Distance jusqu'à 2 m entre l'émetteur et le récepteur
    • Excellente résolution de 0,01 mm
    • Deux sorties analogiques librement configurables
    • Trois sorties numériques programmables
    • Suppression intelligente des contours perturbateurs sur simple appui d'un bouton
    • Commande simple, intuitive grâce à un afficheur de texte en clair
    • Une seule alimentation en tension pour les deux capteurs – permet d'économiser du câblage, des unités d'alimentation et des coûts
    • Appareil autonome – ne nécessite aucun accessoire supplémentaire tel qu'un contrôleur, un PC ou un logiciel
    Bandes lumineuses
    Bandes lumineuses

    Deux sorties analogiques et trois sorties numériques permettent de détecter et d'afficher parallèlement la position et l'épaisseur de fil.

  • Capteurs de couleur

    Détermination fiable de la couleur et du contraste – mieux que l'œil humain

    Les capteurs de couleur polyvalents Balluff BFS vous permettent de simplifier et d'accélérer vos processus automatisés. Par exemple, lors de la détection de nuances de couleurs dans le cas de textiles, de tôles peintes ainsi que dans le cas de repères de couleur sur les emballages ou les étiquettes. Nos capteurs de couleur trient les pièces non conformes, ce qui vous permet de garantir une qualité élevée constante de vos produits. Ils contribuent à la fiabilité du déroulement de la production.

    Les capteurs Balluff TrueColor voient comme l'œil humain – cependant avec une meilleure résolution. Ils distinguent les nuances de couleur les plus petites et vous permettent d'évaluer la qualité de vos pièces produites. En outre, ils contrôlent avec une précision, qui ne dépend pas de la forme du jour. Toujours objectifs et absolument incorruptibles.

    Les particularités

    • Fréquence de commutation élevée
    • Avec ou sans afficheur
    • Robustes et aptes au service en milieu industriel
    • Grandes portées jusqu'à 400 mm grâce à des sources de lumière blanche puissantes
    • En option avec interface IO-Link pour un paramétrage simple
    • Distinction d'un nombre quelconque d'objets (255 objets peuvent être appris directement)
    • Très haute résolution de couleur
    • Paramétrage spécifique à l'application
    Capteurs de couleur
  • Détecteurs de contraste

    Détection rapide des marques d'impression et saisie fiable des différences de contraste les plus faibles

    Les détecteurs de contraste sont des détecteurs optiques à haute résolution, qui distinguent les objets d'après leurs niveaux de gris. Les détecteurs de contraste Balluff BKT robustes détectent les différences de contraste les plus faibles, disposent d'une fréquence de commutation élevée allant jusqu'à 30 kHz et sont de ce fait particulièrement rapides. Ils permettent une précision de positionnement élevée et sont de ce fait adaptés pour de nombreuses applications, par exemple dans l'industrie de l'imprimerie et de l'emballage.

    Les particularités

    • Commutation ultraprécise pour des processus rapides – fréquence de commutation élevée allant jusqu'à 30 kHz
    • Différents types de lumière (laser / rouge / vert / bleu ou lumière blanche)
    • Grandes portées avec laser
    • Point lumineux bien visibles pour un alignement simple
    • Prolongateurs d'impulsions
    • Possibilité d'apprentissage externe
    • Egalement disponibles avec signal de sortie analogique
    • Possibilité de réglage simple via afficheur (également disponible sans afficheur)
    • Diverses séries pour différentes applications
    Détecteurs de contraste
    Détecteurs de contraste

    Plusieurs séries avec différents types de lumière et fonctions sont disponibles pour les applications de capteurs les plus diverses.

  • Détecteurs d'électroluminescence

    Détection fiable de repères et de marques invisibles

    Nos détecteurs d'électroluminescence BLT détectent avec leur lumière UV des objets que l'homme ne peut pas voir sans moyen auxiliaire. Il sont utilisés pour la détection des marques invisibles sur les produits. Ou pour contrôler, par exemple, des lubrifiants, qui étaient enrichis auparavant de particules luminescentes.

    Les particularités

    • Lumière UV – ne nécessite pas de lampes ni de sources lumineuses externes
    • Apprentissable sur simple pression d'une touche – sans logiciel séparé
    • Modèles robustes, aptes au service en milieu industriel
    Détecteurs d'électroluminescence
    Détecteurs d'électroluminescence

    Les marquages d'objets avec des matières fluorescentes ne sont pas visibles à l'œil humain, sont cependant reconnus par les détecteurs d'électroluminescence grâce à leur lumière UV.

  • Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre

    Flexibilité maximale grâce à la fibre optique de plastique ou de verre

    Les amplificateurs Balluff BFB pour fibres optiques en plastique et en verre sont mis en œuvre lorsqu'un capteur optoélectronique classique est trop grand ou trop peu flexible pour l'application. Ils sont combinés au choix avec une fibre optique en plastique ou en verre en un capteur complet, si bien que vous disposez d'une flexibilité maximale selon l'application.

    Notre grande sélection de fibres optiques en plastique peut être mise en œuvre notamment en l'absence d'exigences trop élevées en termes de robustesse, de température ambiante et de résistance chimique. Nous avons cependant également dans notre gamme des fibres résistant aux hautes températures. Et dans le cas des fibres optiques en verre, nous proposons des variantes stables, résistant aux températures et aux produits chimiques.

    Les particularités

    • Détection des différences de contraste les plus faibles
    • Très rapides – jusqu'à 8 kHz
    • Grande précision de positionnement
    • Possibilité de montage flexible, réglage simple
    • Fonctions supplémentaires disponibles (paramétrables)
    • Robustesse mécanique
    • Commutation ultraprécise
    • Type barrage ou principe réflectif
    • Optique droite ou coudée
    • Forme compacte pour le montage sur profilé chapeau
    • Avec ou sans afficheur
    • Différents types de lumière (rouge ou infrarouge)
    • En option également avec signal de sortie analogique
    • Différentes séries pour fibres optiques de verre ou de plastique
    Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre
    Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre

    Une large sélection d'amplificateurs spéciaux avec différentes puissances et fonctions est disponible pour une grande diversité d'applications : de la version simple avec potentiomètre à l'appareil haut de gamme avec afficheur.

  • Fibres optiques en plastique ou en verre pour amplificateurs

    Des vecteurs de performance avec des qualités particulières

    Nos fibres optiques en plastique et en verre, qui sont conçues et testées pour nos amplificateurs pour fibre, sont disponibles en version réflective ou en version barrage. Vous pouvez les utiliser chaque fois que vous ne disposez pratiquement pas d'espace de montage : par exemple pour la reconnaissance des petites pièces, pour le contrôle d'attributs de pièces, pour le positionnement de pièces, pour les tâches de comptage et dans la robotique.

    Vous pouvez utiliser les fibres optiques en plastique dans le cas d'exigences réduites en termes de robustesse, de résistance aux températures et aux produits chimiques. Les fibres optiques en verre sont adaptées aux environnements difficiles – y compris en cas de brouillard d'huile et d'influence chimique – ainsi que pour des températures allant jusqu'à 200 °C, voire au-delà.

    Aussi bien les fibres en plastique que les fibres en verre se distinguent par leur précision et rapidité de transmission. Différentes extrémités (diamètre de 2 à 8 mm, quadratique de 5 x 4 mm à 23 x 55 mm, …) avec sortie de lumière droite ou coudée, ou même avec tête optique souple pour fibres optiques en plastique, parachèvent le portefeuille Balluff.

    Les particularités

    • Grande réserve de fonctionnement
    • Matériaux de grande qualité et finition précise
    • Propriétés optiques homogènes
    • Compactes, flexibles et robustes avec différents matériaux d'enveloppe, longueurs et diamètres
    • Apprentissage sur le capteur via l'entrée d'apprentissage ou très confortablement via l'IO-Link
    • Sur demande, avec fonctions diagnostic et surveillance d'état
    • Également disponibles en tant que fibres confectionnables
    Fibres optiques en plastique ou en verre pour amplificateurs
  • Capteurs Micromote

    Système particulièrement flexible avec un grand nombre de têtes de capteur pour les applications spécifiques

    Le système Micromote Balluff BOH est particulièrement petit et, par conséquent, peut être utilisé de manière très flexible. Il combine une unité d'exploitation (amplificateur) externe avec des têtes de capteur optoélectroniques exceptionnellement petites. Ainsi, il est également adapté dans les espaces extrêmement restreints et pour les éléments de machine mobiles.

    Le système modulaire, qui se compose de capteurs Micromote et d'éléments capteurs innovants, répond aux exigences les plus individuelles : De nombreuses formes de boîtier garantissent une liberté de construction particulièrement élevée et des composants optoélectroniques précis veillent à une précision maximale du processus pour chaque application.

    Les particularités

    • Grand choix de têtes de capteur ultraprécises avec source lumineuse intégrée : Microspot, Nanospot, laser, infrarouge, LED à lumière rouge classique
    • Amplificateur pour analogique, numérique, dynamique
    • Affichage de valeurs de consignes et réelles
    • Utilisation confortable
    • Câbles de capteur extrêmement flexibles
    • Excellentes caractéristiques techniques
    • Robustes – utilisables dans des conditions ambiantes difficiles
    • Utilisation optimale dans les pinces grâce à des composants légers
    • Intégration élégante, parfaite dans la machine
    • Grâce à des amplificateurs séparés, adaptables à l'application dans des endroits bien accessibles
    Capteurs MicroMote
  • Capteurs de distance optoélectroniques

    Spécialisés sur la mesure de distance optique

    Les capteurs de distance optoélectroniques Balluff vous soutiennent lors du positionnement, du contrôle du flux de matières ou de la détection du niveau de remplissage, ainsi que dans de nombreuses autres applications. Que ce soit dans l'industrie automobile, l'automatisation et la logistique ou dans la construction métallique, vous pouvez augmenter sensiblement votre productivité grâce à une mesure fiable de la distance, et éviter ainsi des erreurs de façon ciblée. Différentes plages de mesure de 20 mm à 20 m et des variantes avec ou sans suppression de l'arrière-plan sont disponibles à cet effet, dont certaines peuvent être ajustées.

    Nos capteurs, qui fonctionnent sans contact et donc sans usure, selon le principe de la triangulation ou de la technique du temps de vol (TOF), utilisent la lumière rouge ou laser. Ils sont logés dans des boîtiers plastiques ou métalliques durables et disposent de sorties courant et tension, ainsi que d'interfaces numériques série ou IO-Link. Nos capteurs de distance optoélectroniques sont disponibles en classe de protection IP65/67 et IP69K, si bien qu'ils sont adaptés même pour les environnements difficiles.

    Les particularités

    • Conviennent idéalement pour la mesure et la surveillance de distances selon des plages de mesure courtes, moyennes et longues
    • Des sorties de commutation supplémentaires avec points d'action réglables sont disponibles pour presque tous les produits
    • Apprentissage sur le capteur via l'entrée d'apprentissage ou très confortablement via l'IO-Link
    • Sur demande, avec fonctions diagnostic et surveillance d'état
    • Homologation UL et certifications Ecolab en option
    Capteurs de distance optoélectroniques
    Capteurs de distance optoélectroniques