Capteurs de température de Balluff
Capteurs de température de Balluff

Avec ou sans contact avec le fluide

Les capteurs de température vous permettent de mesurer et de surveiller des températures sur un large éventail d'applications, même dans des environnements dangereux pour l'homme. Que ce soit pour une utilisation directe dans des fluides liquides ou gazeux, ou pour une surveillance à distance, nos capteurs de température fournissent un soutien fiable.

Famille de produits

  • Capteurs de température en contact avec le fluide

    Pour une utilisation directe dans les fluides liquides ou gazeux

    Les capteurs de température BFT en contact avec le fluide permettent de mesurer les températures du processus par commutation ou en continu. Par exemple dans les machines-outils, les machines de travail mobiles, dans les pompes et compresseurs, ou pour l'hydraulique et la pneumatique.

    Grâce à des versions avec et sans afficheur, vous pouvez résoudre différentes exigences dans les domaines d'application les plus divers. Grâce au boîtier robuste avec classe de protection IP67, les capteurs de température sont également adaptés aux environnements industriels difficiles.

    Nos capteurs de température en contact avec le fluide sont dotés d'un tube de protection avec raccord process fixe et sont vissés directement dans le processus.

    Les particularités

    • Version avec afficheur pivotant, bien lisible : installation flexible et confort d'utilisation
    • Versions sans afficheur : forme compacte et grande résistance aux vibrations
    • Interfaces : signaux analogiques et points de commutation
    • Connecteur M12 robuste pour une intégration aisée
    • Agréments UL et CE
    Capteurs de température BFT en contact avec le fluide
    Capteurs de température en contact avec le fluide

    Mesure de température dans les conduites