Capteurs à ultrasons
Capteurs à ultrasons

Les capteurs précis, sachant tout faire

Qu'il s'agisse de détection de position, de mesure de distance ou de détection de produits solides, pulvérulents et liquides – nos capteurs à ultrasons sont des composants précis sachant tout faire.

Ils mesurent sans contact physique niveaux, hauteurs ou flèches, contrôlent la présence d'objets et comptent les objets. Utilisables de façon universelle, il fonctionnent indépendamment de la couleur et de l'état de la surface. Ils ne sont pas influencés par les objets transparents présentant de fortes réflexions. Le brouillard, la poussière ou la saleté ne leur pose pas plus de problème.

 

Leur résolution élevée et les petites zones mortes garantissent une précision extrême. En outre, grâce à la grande zone de détection, les distances mêmes les plus grandes de l'objet ne constituent pas un obstacle pour ces capteurs.

Les capteurs à ultrasons de Balluff se distinguent par leur signal de sortie. Avec une version tout ou rien ou une version analogique, ils détectent et comptent de façon fiable les objets tout comme ils déterminent les distances avec une précision absolue. Ceci garantit une utilisation polyvalente.

Un autre plus : Grâce à différentes fonctions de sortie, nos capteurs à ultrasons peuvent être utilisés comme contact à ouverture ou contact à fermeture.

 

Principaux avantages

  • Détection sans contact physique
  • Fiables dans des conditions environnantes critiques telles que la saleté, la poussière ou le brouillard
  • Indépendants de la couleur, transparence, propriété de réflexion ainsi que de l'état de la surface de l'objet
  • Détection précise, même de petits objets
  • Les modèles parallélépipèdes et cylindriques apportent davantage de liberté de construction

Familles de produits

  • Capteurs à ultrasons avec sortie numérique

    Universels – mesurent le niveau, la hauteur et la flèche

    Nos capteurs à ultrasons avec sortie numérique mesurent les niveaux, les hauteurs ou la flèche. La solution idéale pour tous ceux qui recherchent un capteur utilisable de façon universelle et indépendamment de la couleur et de l'état de la surface. Grâce à une résolution élevée, de petites zones mortes et de grandes portées, ils garantissent à tout moment une précision extrême. Selon le profil individuel exigé, ces multitalents sont disponibles avec différentes sorties tension ou courant, ainsi qu'avec des variantes avec sortie de commutation supplémentaire.

    Les particularités

    • Détection de position ou détection d'objets dans des produits solides, pulvérulents et liquides
    • Contrôle de présence et comptage d'objets – principe sans contact
    • Fonctionnent indépendamment de la couleur et de l'état de surface
    • Précision extrême grâce à une résolution élevée et de petites zones mortes
    • Sorties analogiques
    Capteurs à ultrasons avec sortie numérique
  • Capteurs à ultrasons avec sortie analogique

    Universels – pour le contrôle de produits solides, pulvérulents et liquides

    Nos capteurs à ultrasons avec sortie analogique servent à la détection de positions ou d'objets dans des produits solides, pulvérulents et liquides. Ils contrôlent selon un principe sans contact la présence d'objets, et les compte. La solution idéale pour tous ceux qui recherchent un capteur utilisable de façon universelle et indépendamment de la couleur et de l'état de la surface. Même le brouillard, la poussière ou les saletés ne peuvent pas influencer le multitalent disponible avec les signaux de sortie les plus divers. En outre, grâce à une résolution élevée ainsi que de petites zones mortes, ils garantissent à tout moment une précision extrême.

    Les particularités

    • Détection de position ou détection d'objets dans des produits solides, pulvérulents et liquides
    • Contrôlent la présence et comptent les objets – selon un principe sans contact
    • Indépendants de la couleur et de l'état de surface
    • Précision extrême grâce à une résolution élevée et de petites zones mortes
    • Sorties analogiques
    Capteurs à ultrasons avec sortie analogique
  • Capteurs à ultrasons haute pression

    Mesure de niveau dans des conditions extrêmes

    Les capteurs à ultrasons Balluff, résistant aux produits chimiques, mesurent sans contact les niveaux de remplissage dans les cuves et les réservoirs – aussi bien à la pression atmosphérique qu'avec une surpression allant jusqu'à 6 bar. En combinant la sortie de commutation et la sortie analogique, vous pouvez même réaliser simultanément une mesure de niveau et une protection de trop-plein. Avantage particulier : une membrane en PTFE et le boîtier en acier inoxydable protègent le capteur dans toutes les applications contre les liquides agressifs.

    Les particularités

    • Détection de position ou détection d'objets dans des produits solides, pulvérulents et liquides
    • Contrôlent la présence et comptent les objets selon un principe sans contact
    • Indépendants de la couleur et de l'état de surface
    • Précision extrême grâce à une résolution élevée et de petites zones mortes
    • Résistent à la haute pression
    Capteurs à ultrasons haute pression