RFID

Vue d'ensemble de toutes les données

Nos systèmes RFID industriels BIS vous aident à venir à bout du flot d'informations d'une entreprise moderne. RFID permet d'identifier et de suivre automatiquement les objets. Pour ce faire, un support de données, faisant office de mémoire, est installé sur l'objet à identifier.

Les données sont transmises entre le support de données et la tête de lecture/écriture et, par l'intermédiaire de l'unité d'exploitation, au système de commande.

Balluff propose un large choix de produits innovants pour le domaine basse fréquence (BF), haute fréquence (HF) et ultra-haute fréquence (UHF). Avec les unités d'exploitation BIS V indépendantes de la fréquence, tous les systèmes peuvent être combinés de façon flexible entre eux. Ainsi, vous économisez des coûts grâce à la flexibilité accrue et une réduction des stocks.

Configurateur RFID

Configurateur RFID

Composez votre système RFID individuellement en fonction de vos besoins.

HF (13,56 MHz) - BIS M

BIS M

HF (13,56 MHz)

Rapides et fiables, y compris en présence de grandes quantités de données dans le montage et la production.

BF (70/455 kHz) - BIS C

BIS C

BF (70/455 kHz)

La valeur sûre en matière d'identification d'outils.

BF (125 kHz) - BIS L

BIS L

BF (125 kHz)

Solution économique et fiable pour les lignes d'assemblage et l'intralogistique.

UHF (860...960 MHz) - BIS U

BIS U

UHF (860...960 MHz)

Identification à grandes distances et capacité de lecture simultanée pour les concepts de flux de matières actuels.