Câble de capteur destiné au raccordement des capteurs
Connexion et interconnexion
Une installation industrielle est composée des types de machines les plus divers, qui sont nécessaires pour la fabrication d'un produit. Dans chaque type de machine, vous trouverez les capteurs les plus divers, qui transmettent leurs signaux à l'automate programmable. L'automate utilise les signaux pour lancer les étapes de travail nécessaires. Cette communication peut intervenir par trois voies :
Au fil des ans, les techniques de câblage ont été fondamentalement améliorées : traditionnellement, les capteurs sont câblés directement avec l'API par l'intermédiaire d'un câble de capteur. Pour gagner du temps, on utilise des répartiteurs passifs, qui collectent et consolident les signaux de plusieurs capteurs sur le chemin vers l'automate. Finalement, des modules de bus de terrain intelligents assurent la collecte et la transmission des signaux à l'automate à travers des réseaux entiers. Par ailleurs, il existe des systèmes de transmission sans contact, qui transmettent les signaux et l'énergie sans contact, dans des applications particulièrement exigeantes.
Comment fonctionne le transport de données, du niveau terrain directement vers le niveau commande
Comment fonctionne le transport de données via les répartiteurs passifs
Comment fonctionne le transport de données via les modules de bus de terrain
Comment fonctionne le transport de données sans contact