Ce qu'il convient de respecter pour le câblage de capteurs
De quel type de sortie avez-vous besoin : PNP ou NPN ? Et quelle est la différence entre le contact normalement ouvert et le contact normalement fermé ? Nous allons vous l'expliquer.
Câblage électrique de capteurs
Sortie PNP (sortie en source de courant +24 V DC) : La charge est reliée avec la sortie de commutation et la masse commune (-). Ce type de sortie est répandu en Europe et en Amérique du Nord.
Sortie NPN (sortie en puits de courant 0 V DC) : La charge est reliée avec la sortie de commutation et le point de référence (+). Ce type de sortie est répandu en Asie.
NO = "normally open" = contact normalement ouvert (NO)
Le capteur est "activé" en cas de détection d'un objet. Ce principe est le plus largement répandu dans la technique d'automatisation.
NC = "normally closed" = contact normalement fermé (NF)
Le capteur est "désactivé" en cas de détection d'un objet.
NO + NC = antivalent
Le capteur met à disposition les deux signaux. En cas de détection d'un objet, les deux sorties sont inversées.