Suivi des ressources

Suivre les biens économiques à l'aide de la technologie RFID et de lecteurs de codes à barres

Vous aimeriez savoir où et quand et dans quel état votre outil ou votre moyen de travail est disponible ? Et réduire ainsi les temps d'immobilisation et les défaillances du matériel, et améliorer en conséquence la productivité globale ? Nous allons vous montrer comment les technologies RFID et à code à barres peuvent vous y aider.

Technologies RFID

La gestion du matériel, tels que les outils, les moules d'injection, etc., imposent des exigences spécifiques à l'application aux caractéristiques des composants RFID :

Les supports de données existent en différentes formes, tailles mémoire et avec différentes propriétés de matériau. Les supports de données destinés à l'identification d'outils dans les machines d'usinage des métaux (Tool-ID) sont très compacts, résistants aux réfrigérants / lubrifiants et produits de nettoyage usuels. Ils disposent pour le stockage des données une grande mémoire de travail pour les paramètres d'outil et de machine.

Grâce à un large éventail de produits, vous disposez des têtes de lecture/écriture adaptées à l'application. Le suivi du matériel exige la disponibilité de formes compactes, le respect de distances de lecture spécifiques à l'application, ainsi qu'une utilisation et un montage simples.

Les unités d'exploitation constituent l'interface entre la tête de lecture/écriture et le niveau commande hiérarchiquement supérieur. Grâce aux diverses variantes disponibles, vous pouvez les raccorder à toutes les versions de bus de terrain courantes. Une unique unité d'exploitation permet d'exploiter jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture, indépendamment de la fréquence.

Produits adaptés

Support de données, conçu spécialement pour l'identification d'outils

Support de données, conçu spécialement pour l'identification d'outils, montable directement sur le métal

Tête de lecture/écriture en forme compacte

Tête de lecture/écriture de forme compacte, simple à utiliser et à monter

Lecteur portatif mobile

Lecteur portatif mobile destiné à la lecture de codes à barres 1D et 2D

Unité d'exploitation d'un système RFID

Unité d'exploitation indépendante de la fréquence d'un système RFID destiné à l'exploitation de plusieurs têtes de lecture/écriture ou antennes