Ateliers sur Balluff
Ateliers sur Balluff

Mettez à profit les connaissances du fabricant et profitez de la sécurité d'application.

Afin de pouvoir résoudre de façon optimale les exigences de vos applications, vous obtenez dans le cadre de nos ateliers des connaissances fabricant axées sur la pratique. Au sein de petits groupes, vous apprenez concrètement comment utiliser au mieux les capteurs et les systèmes – qu'il s'agisse des fondements de la technique sensorielle et de la sélection du bon principe actif, des possibilités d'utilisation et de maniement du capteur Vision ou d'options, que vous offre IO-Link. A cette fin, soumettez-nous simplement votre problème. Nous le résoudrons ensemble. Dans le cadre de l'atelier ou également chez vous.

Outre le savoir-faire pratique, vous acquérez dans nos formations des connaissances de base théoriques fondées : de la planification constructive aux trucs et astuces éprouvés en passant par le paramétrage simple. C'est ainsi que vous créez les meilleures prédispositions pour une sécurité d'application élevée et une productivité améliorée. Profitez pour cette raison des connaissances du fabricant, pour plus d'efficacité

Vos avantages

  • Part pratique importante : application directe et approfondissement des éléments appris
  • Grande efficacité : apprentissage au sein de petits groupes grâce au nombre limité de participants
  • Référence étroite à l'utilisateur : expertise et résolution de vos problèmes concrets
Type de coursThèmeDétail
Séminaire Mise en œuvre appropriée des capteursChoisir les principes actifs, monter les capteurs dans les règles de l'art et garantir le fonctionnement fiable de votre application.
AtelierCapteur VisionGarantir la qualité de fabrication en trois étapes à l'aide d'un capteur à traitement d'image.
Cours de baseMesure de déplacement et de distanceC'est ainsi que vous mesurez de façon précise et sans usure.
AtelierCapteur Vision IdentDétection fiable de différents codes DataMatrix à l'aide d'un capteur à traitement d'image.
Cours de baseRFIDLes bonnes données au bon moment et au bon endroit.
Cours de baseGestion de réseau industrielle avec IO-LinkGérer les signaux de façon intelligente et économique.