Contrôle qualité > Le processus Poka Yoke
Le processus Poka Yoke

Comment fonctionne Poka Yoke

Les failles éventuelles sont éliminées dès la phase de développement d'une ligne de fabrication. Malgré cela, des difficultés apparaissent souvent pendant le fonctionnement. Celles-ci doivent être identifiées, une méthode de détection doit être implémentée et une procédure de contrôle doit être développée.

Le respect de normes de qualité élevées est une condition préalable à une fabrication optimale. Ceci est garanti, déjà dans le processus courant, grâce à une gestion ciblée des erreurs basée sur la solution Poka Yoke de Balluff.

Chaque étape est traçable grâce à une production transparente. Les failles typiques peuvent ainsi être identifiées à temps et des mesures peuvent être prises pour y remédier. Ceci améliore la sécurité de production, permet des cycles de correction et des adaptations rapides en cas d'exigences changeantes.

Cette transparence nécessaire et cette flexibilité sont garanties grâce aux capteurs Balluff.

Etapes un et deux : Identification et détection

Identification des zones à problème

Mise en œuvre de la détection des erreurs