Contrôle qualité > Détection orientée capteur
Détection orientée capteur

Capteurs pour tous les domaines de la détection orientée capteur

Utilisez notre détection orientée capteurs pour la prévention des erreurs.
Notre gamme comprend des capteurs de détection d'objets, des capteurs destinés à la mesure de déplacement et de distance, ainsi que des capteurs optoélectroniques.

Utilisez notre détection orientée capteurs pour la prévention des erreurs. Notre gamme comprend des capteurs de détection d'objets, des capteurs destinés à la mesure de déplacement et de distance, ainsi que des capteurs optoélectroniques. Les capteurs de détection d'objets de Balluff contrôlent de façon fiable la présence d'un objet. Ils fournissent des résultats oui/non. Ils sont simples, efficaces et permettent de résoudre de nombreuses applications. Ce type de détection est idéal lorsque les objets à contrôler sont bien fixés.

Les capteurs destinés à la mesure de déplacement et de distance sont utilisés lorsqu'il s'agit de détecter des objets et de contrôler leur position.

Nos capteurs optoélectroniques détectent la couleur concordante et le bon matériau des objets contrôlés.

Solutions pour la prévention des erreurs

Traçabilité pour la production synchrone (Just-in-Sequence – JIS)

Traitement des écarts à l'aide de systèmes RFID

Traitement d'une suite de couleurs à l'aide de capteurs True-Color

Applications de détection complexes avec les capteurs Vision