液壓裝置
液壓裝置

對於各種能源生產領域來說是一項重要產品

在發電廠內,大量的程序都是由液壓系統是用來調節及控制。此系統的核心是負責產生所需壓力的液壓傳動機組。對於感測系統的要求極高:它必須格外精準、可完美整合,而且十分可靠。

巴魯夫感測器大大滿足以上所有要求,且價性比的表現也很突出。

應用範例

  • 可靠地監控液壓壓力

    操作簡單且可節省安裝空間

    我們的解決方案

    巴魯夫壓力感測器擁有大型顯示器及符合 VDMA 的簡易操作概念,可簡單又快速地完成參數設定。旋轉顯示器及電力輸出端時其位置不必貼靠在法蘭上,因此您得以更靈活且節省空間地安裝壓力感測器。

    特點

    • 精巧的機殼設計
    • 局部壓力顯示
    • 雙開關輸出端
    • 模擬輸出訊號-亦可搭配 IO-Link
    • 至 –40 °C 可選購
    可靠地監控液壓壓力
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 測量液壓箱內的油位

    持續性檢查液位高度並偵測洩漏情形

    我們的解決方案

    足夠的液壓油液位高度是保證液壓系統正常運作的先決條件。因此持續監測液位高度在其中扮演著重要角色。巴魯夫電容式感測器可靠地掌握著液壓箱內的極限液位高度。這類感測器安裝在油底殼內,即作為防漏感測器,可在發生洩漏時通報。

    特點

    • 可靠地偵測最低和最高液位
    • 可在大溫度範圍內使用
    測量液壓箱內的油位
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。