高爐和電弧爐
高爐和電弧爐

具高度的處理安全性、經久耐用、全年無休

煉鋼廠裡最注重程序安全性的就屬高爐和電弧爐了。因為這些裝置一旦投入運行,便會經年累月全年無休地運作。

持續且穩定地控制高溫和磁場是每座鋼鐵廠最重要的項目。鋼鐵廠的重要工作包括水冷程序、在高爐中製造生鐵時安全地進氣和排氣以及電弧爐中的電極定位。巴鲁夫提供包含所有工作原理的全系列感測器和系統,能符合鋼鐵業的各種應用。

應用範例

  • 電弧爐內的電極監控

    可靠地識別不同溫度時的顏色標記

    解決方案

    用以顏色和對比識別的感測器可協助您定位電弧爐中的電極。保護在夾具內的感測器透過電極上的顏色標記檢查電極是否正確夾緊。

    特點

    • 能識別物件溫度變更時的顏色變化
    • 可識別多種顏色,即使是差異細微的顏色也能區分出來
    • 可輕鬆設定並透過軟體進行可視化
    • 堅固的金屬外殼
    可靠地識別不同溫度時的顏色標記
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 確保電極正確定位

    可靠的定位確認可提升程序品質

    解決方案

    特別是在鋼鐵工業嚴苛的環境條件下,更凸顯巴鲁夫的 BES 電感式感測器的強大功能。不但防焊,也不受磁場干擾,因此能可靠地確保電弧爐內電極正確的定位。

    特點

    • 由於非接觸式作業,因此無耗損
    • 外觀可提供直徑 3 mm…80×80 mm的方形尺寸
    高爐上可靠的定位確認
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 可靠地調節高爐上的空氣和天然氣進氣

    生鐵生產時的程序優化

    解決方案

    我們的 BTL微脈衝位移感測器特別適用於高爐上的閥門和氣門控制。因為它們能可靠地輔助生鐵生產時的進氣和排氣調節。您也可以選擇使用電感式標準感測器。所有配備總線介面的 BTL微脈衝位移感測器都內建了一個溫度感測器。這可確保正確的溫度測量。

    特點

    • 可靠地調節進氣和出氣
    • 由於內建有溫度感測器,因此可提供額外的安全性和精準的溫度測量
    確實調節生鐵生產時的空氣和天然氣進氣
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 水冷系統的壓力測量

    利用可靠的低飄移感測器優化水冷系統

    解決方案

    巴鲁夫的 BSP 壓力感測器非常適用於鋼鐵廠。由於其具備極低的飄移特性,因此在高爐和電弧爐水冷系統進行時,能確保長時間穩定的壓力測量程序。

    特點

    • 防護等級 IP67
    • 可在溫度 –25-125 °C 之間的條件下可靠地監控軋機座上的冷卻水和液壓驅動系統上的壓力。
    安全調整高爐上的水冷卻系統
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 爐料和焦煤的充填高度控制

    在鋼鐵廠嚴苛的環境條件下能可靠且精準地運作

    解決方案

    巴鲁夫的 BUS 超音波感測器特別適合用來控制輸送帶上的堆疊高度和料倉裡的充填高度。該感測器可在鋼鐵廠嚴苛的環境條件下確實檢測出不同材料所製成的物件。因此,即便在因爐料和焦煤造成阻塞和髒污的情形之下,該感測器仍能確保高爐正常裝料。

    特點

    • 非接觸式的檢測
    • 不受物件的顏色、透明度、反射特性和表面特性所影響
    利用超音波感測器進行充填高度控制
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。