煉鋼程序從焦煤開始
煉鋼程序從焦煤開始

擠壓機上的位置檢測

巴鲁夫為鋼鐵廠提供可信賴的解決方案,以符合焦化機、爐組和輸送裝置上的各種應用。

在特別高溫的工作條件下,我們經久耐用的 BTL 微脈衝位移感測器可耐熱達 100 °C。該感測器可穩定地控制熱爐裝料時的所有動作。具防爆保護的 BTL 微脈衝位移感測器很適合爐類的控制應用,因為它能在有天然氣的環境中能安全運作。而對於爐組上的充填車、擠壓車和轉運車定位作業,則建議使用我們的工業 RFID。其具備長距離的讀寫功能、並能快速的傳輸資料,且無須在視線範圍內亦可運用。

因此,巴鲁夫的感測器和系統能確保鋼鐵廠內連續性的作業流程。

應用範例

  • 擠壓機上的最終位置識別

    高溫區的最佳結果

    解決方案

    我們的 BES 耐高溫電感式感測器非常適用於鋼鐵工業的嚴苛環境條件, 其可耐受溫度達 160 °C。在進行擠壓機上的位置確認和最終位置識別時,該感應器能隨時提供最佳的結果。因此可優化設備的可用性、降低維修成本,並提升程序品質。

    特點

    • 防護等級 IP69K
    • 也能確保連續運行模式下的功能安全性
    • 無須額外的電子分析裝置
    擠壓機上的位置識別
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 在符合高度安全要求下控制鍋爐電瓶

    在極端條件下確保安全性和精度

    解決方案

    在氣體環境下進行鍋爐控制須進行極高的安全性措施。巴鲁夫 BTL 微脈衝位移感測器具備防爆保護,最適合應用於這種極端的條件下。這種核可使用於安全領域的位移感測器同時能協助您精準地控制煉焦爐組。

    特點

    • 非接觸式感測系統
    • 有不同的規格,可適用於歐洲和非歐洲國家
    • 適用於 25 至 4000 mm 之間的測量範圍
    精準控制鍋爐電瓶
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 可靠地控制爐組上的動作

    可發揮非接觸式線性位移檢測的所有優點,即便是在高溫下也能正常運作

    解決方案

    可耐高溫達 100 °C 的 BTL 微脈衝位移感測器特別建議使用於高溫環境。該感測器可從液壓缸內的位置操控煉焦爐組上的所有動作。

    特點

    • IP67 等級的堅固金屬外殼
    • 可加裝耐高溫達 200 °C 的 PTFE 電纜
    可靠地控制鍋爐電瓶上的動作
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 控制擠壓車

    即時資料轉換可確保正確定位

    解決方案

    巴鲁夫的工業 RFID 系統可精準定位煉焦爐組上的充填車、擠出車和轉運車。可任意讀寫的數據載體已嵌入底部,可透過讀寫頭直接讀取。

    特點

    • 即時資料交換
    • 可遠距離讀取數據載體
    • 由於非接觸式作業,因此無耗損
    擠出車的正確定位
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。