鋼鐵廠表面處理要求的高精度
鋼鐵廠表面處理要求的高精度

可進行最佳表面處理的優質產品

在鋼鐵產品出廠前,必須進行最佳表面處理,以利於後續的運用。這時鋼板、鋼線或鋼條要經過輾軋,以進行表面處理。這最後步驟的品質會直接反應在成品上,所以即便是很小瑕疵都可能造成無可挽救的後果,因此絕不允許這種情形發生。

高精度是先決條件。巴鲁夫所提供進行冷軋和表面處理的優質產品便具備此高精度要求。無論是上料到張力擺動輪、複捲機、塗層裝備或在品質檢測時:這些產品始終到最後都還能保持最佳品質。

應用範例

  • 複捲機和退捲機上的滾輪正確定位

    可靠且精準,可優化捲繞作業

    解決方案

    原則上,我們的 BTL微脈衝位移感測器適用於任何需要高可靠性和精準度作業的地方。即便是在冷軋時進行鋼捲成捲時,這種感測器也能確保最高精度,因為緊壓輪是依據鋼捲直徑來引導的。

    特點

    • 由於非接觸式作業,因此無耗損
    • 耐髒污,防護等級 IP67
    可靠且精準,可優化冷軋作業時的捲繞作業
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 表面處理時的壓力測量

    品質可靠又耐酸,可確保功能安全性

    解決方案

    我們的耐 HCL 壓力感測器可確保表面處理時的功能安全性。因為即便在嚴苛的環境條件以及可能會接觸到酸液的情況下,該感測器也能可靠地進行程序中所需媒介的壓力測量。

    特點

    • 耐酸 PVDF 材質的連接頭
    冷軋作業時可靠的壓力測量
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 捲狀鋼板進料裝置

    是真正能調節材料進料裝置的全能高手

    解決方案

    巴鲁夫的 BUS 超音波感測器堪稱精準的全能高手,可精準偵測捲狀的鋼板,並根據鋼板進料情況調節張力擺動輪上正確的材料進料。該感測器能確保正確的滾輪驅動及正確的鋼板張力。

    特點

    • 非接觸式的檢測
    • 在鋼鐵廠高要求和嚴苛的環境條件下能可靠地運作
    偵測捲狀的鋼板
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。

  • 塗料設備上的品質檢測

    在塗料作業管控方面,居市場領先地位

    解決方案

    巴鲁夫的 BFS 顏色感測器在塗料作業管控方面,能提供超高品質。因為該感應器能可靠地偵測出最細微的顏色差異或產出的鋼板有無拋光。即便在溫度波動時,也確實正確分類鋼板。

    特點

    • 三種數位輸出和一個用於分析的串列介面(直接輸出顏色值--實驗室數值)
    • 可區分多種顏色
    • 感應距離高達 400 mm
    塗料設備上的品質檢測
    尋找合適的產品 下載

    工業團隊

    您有疑問或需要諮詢服務嗎?我們的工業團隊很樂意解答您的所有問題。