條件監控
條件監控

持續監控機器、廠房和流程的狀態

巴魯夫為您提供最適合的解決方案來監控機器和系統。從配置簡單的標準化解決方案到因應個別系統的複雜性,我們的條件監控系統都能制定標準規範。
目的在於提高自動化與數位化生產的穩定性。

監控機器和工廠的狀態

條件監控系統及其組件有助於提升工業用機器和工廠的生產效率,確保運作流程正確無誤。使用感測器可防止因意外停機而導致生產流程中斷。如溫度、壓力和液位高度感測器等,此類監控感測器可提供有關工廠狀態的數據。經過處理之後,此數據可提供機器保養所需的資訊,進而執行預防性維護工作。這些條件監控系統可進行更換,例如可加速偵測個別的組件,一旦發生磨損便可有效地協調機器維護,提升工作效率。

巴魯夫條件監控:設定標準規範的全面性產品組合

巴魯夫擁有廣泛且系統化的全方位系列產品,可為您提供最適合的解決方案以分析機器數據:從透過IO-Link提供額外數據以進行高效條件監控的感測器,到擴大分析選項與採用評估軟體的標準系統,再到客製化的整體解決方案。從評估到結合概念與實施。
您可以選擇最適合自己的方式。我們也會隨時協助。

條件監控如何運作?

在貴公司的工廠內、以及在機器和系統上安裝感測器就能優化生產流程並提高產能。條件監控的目的是對機器和系統進行有效的預測性與預防性維護。一旦使用條件監控系統,機器便可獲得妥善的維護,這不僅能改善流程,也能進一步保護員工安全。此外,可以預期損壞的情況,避免因生產延遲而產生額外的成本,或是將損失降到最低。除了這些可能性之外,大量的資訊和數據庫也會為機器與工廠創造新的業務和定價模式。

條件監控系統的技術和產品組件

IO-Link通訊標準是條件監控系統得以穩定運作的重要基礎。IO-Link感測器則有助於控制相關資訊並提供更多的維護數據。此維護數據是指使用壽命、運轉時數和儲備功能等資訊。這是指負載狀態,例如可早期發現污染增加,或偵測到調校錯誤等問題。例如,光的放射值可用來監控感測器信號品質。同樣地,透過數據來源也可正確地對裝置進行身分識別。組件現在都能自行回報,並提供關於組件本身的資訊。

條件偵測、分析、診斷:

使用以下組件 Smart Automation and Monitoring System(智能自動化監控系統,SAMS),您所需的條件數據將採用統一化格式,讓您隨時隨地在需要時使用。

在此提供一系列適合的感測器,完整的設備有助於配置條件監控系統

  • 壓力感測器:例如用來監控液壓控制程序,測量當下壓力即可反映出控制迴路內的狀態。
  • 流量感測器:例如用來偵測性能降低的幫浦或解離中的過濾器。一旦達到特定值便會提醒您進行清潔或更換。
  • 溫度感測器:例如用來持續偵測馬達溫度。一旦實測溫度偏離了規定的工作溫度,可立即採取相應措施來防止機器停機。
  • 信號燈 :視覺化顯示條件狀態。
  • 液位高度感測器:例如用於管路洩漏偵測,以便鎖定目標進行維護。
  • 供電裝置:巴魯夫的智能Heartbeat®供電裝置是採用IO-Link介面,可以根據負載和運轉時間來計算其使用壽命,並將此數據轉送到評估裝置。以此使用壽命為基準,可在正確的時間更換供電裝置。也可以透過IO-Link讀取電壓和電流數據,掌握相連致動器的狀態。

BCM:智能感測器之條件監控解決方案

除了標準型IO-Link感測器之外,巴魯夫也提供一款智能BCM條件監控感測器。條件監控感測器可以測量多項實體變數,例如振動、溫度、濕度和環境氣壓等,然後透過IO-Link將已記錄的數據送達上一級系統。取得這些數據後,不僅能用於廠房控制,還能進一步進行評估和分析以達到診斷的目的。此外,感測器也能設定預警器和主要警報器的限值,當特定狀態超出指定值便會發出警示訊息。經評估取得數據後,可針對機器和系統的狀態做出說明。此數據庫連同警示訊息是進行預防性維護的先決條件。

感測器優點總覽:

  • 只要一台裝置便可測量多項變數:振動、溫度、濕度、環境氣壓
  • 整合式評估電子設備結合可配置的資料處理技術
  • 可配置事件與狀態顯示畫面
  • 透過IO-Link快速連接與輕鬆整合
  • 輕巧設計

完整的條件監控系統解決方案

無論是行動裝置還是固定裝置、在內部環境還是在雲端上,我們的條件監控系統安裝簡便,尤其是在現有的廠房內,可快速進行安裝。

條件監控工具集 (CMTK)

透過條件監控工具集,您可以採用整體解決方案來監控機器和流程的狀態。其中包含您所需的一切:從感測器到資料擷取,再到視覺化顯示,一應俱全。與所有IO-Link感測器相容的解決方案讓您同時擁有極高的靈活度,再搭配直覺式軟體介面,操作極為簡便。只要使用CMTK,您就能在數分鐘內完全根據自身需求來安裝條件監控系統。

條件監控工具集 (CMTK)
條件監控工具集 (CMTK)

攜帶型監控系統 (BPM)

攜帶型監控系統是以雲端為基礎的完整套件,用來監控生產工廠的狀態,這款預先配置好的產品可讓您快速輕鬆地安裝使用。此系統由電池供電,搭配簡便的系統即可輕鬆進行條件監控:包括一台用來產生資料的感測器、一個用來進行資料傳輸的閘道器以及資料視覺化的套裝軟體。

攜帶型監控系統 (BPM)
攜帶型監控系統 (BPM)
應該監控什麼標的物? 條件監控工具集:
廠房、機器或製造流程
攜帶型監控系統:
分散式機器和總值(單一資產)
資料儲存在何處?在何處取得所需的資訊? 條件監控工具集:
直接透過CMTK存放在裝置端、或存放在公司內部網路的客戶資料庫
攜帶型監控系統:
資料儲存在雲端,可以透過網頁瀏覽器從遠端存取
可以使用哪些分析功能? 條件監控工具集:
可以設定限值。客戶可使用此數據做進一步處理與分析。可以直接在系統上使用個別解決方案。
攜帶型監控系統:
由使用者自行分析,而軟體端可支援設定閾值和警報通知
如何傳送數據? 條件監控工具集:
透過LAN
攜帶型監控系統:
透過行動無線電 (2G/LTE/NB-IoT)
如何取得警示訊息? 條件監控工具集:
儀表板
電子郵件
攜帶型監控系統:
儀表板
電子郵件
簡訊
數據擷取率為何? 條件監控工具集:
可達到每50毫秒擷取一次數據
攜帶型監控系統:
可達到每秒擷取一次數據
可監測哪些數據? 條件監控工具集:
可使用IO-Link感測器去偵測所有的數據
攜帶型監控系統:
溫度、振動、氣壓、濕度

工業物聯網 (IIoT) 是條件監控系統的要素

工業物聯網 (IIoT) 對於靈活的智慧型製造工廠來說極為重要。IIoT解決方案旨在使工業流程自動化,藉由機器監控提高產業的生產效率。但如果缺乏經驗,應該如何實施此類解決方案?應該從哪裡開始?是從資訊科技 (IT) 的領域著手,還是從現場的營運技術 (OT) 開始?

這些挑戰是否聽起來很熟悉?

巴魯夫是幫您解決問題的好夥伴。我們能提供客製化的數位轉型與工業物聯網 (IIoT) 解決方案,涵蓋感測器技術、軟體、以及多年來在工業自動化領域中累積的專業知識。我們是從一開始就能幫大忙的好夥伴,從產品評估、概念驗證到安裝使用,一路為您提供最適合的解決方案。

條件監控目標

  • 廣泛地收集相關數據,做為創新研發的應用基礎,也做為優化機器、流程、產品和生產力的參考基準
  • 可以安排及規劃測量時程,以提供最佳的預防性維護,並且開發及實施以數據為基礎的維護策略
  • 停機管理:在發生故障前即採取必要行動,不但可以降低維護成本,也可避免產生額外的運作成本
  • 妥善的維護可充分地保障員工安全

除此之外,廣泛地使用條件監控系統可充分發揮機器製造商的潛力,為未來帶來新的商機,例如以數據庫為基礎計算使用報酬率,開發創新的定價和商業模式,也可以利用數據大幅地延長產品使用壽命,甚至達到數據貨幣化。