巴魯夫視覺系統
巴魯夫視覺系統

適用於任何需求的視覺解決方案

不論是追蹤零件、檢查物件位置、大小、方向與距離,或其品質與完成度,巴魯夫 BVS 視覺解決方案適用於工業影像處理,為您提供個別專屬之概念,達成您生產作業的挑戰。不論您需求為何,巴魯夫 SmartCamera、工業攝影機、手持掃描器與視覺感測器就是您的絕佳解決方案。

SmartCamera – 整合容易、節省成本、高度彈性

您在尋找簡易且高彈性的解決方案,於您的廠房中進行追蹤、品管與定位作業嗎?巴魯夫的智慧型攝影機是您上述作業的不二之選。BVS SC SmartCamera 為您提供所需的一切功能,供您穩定可靠地檢查生產作業品質並減少報廢品。不論分析、搜尋或測量,只要是您需要的功能,都可依照您專屬的需求加以個別組合。SmartCamera 的操作直覺,並提供使用簡易的操作軟體,以及採用業界慣用之 HALCON 演算法的工具。這樣可讓您的解決方案快速可靠,且可將結果傳送到需要資訊的地方。將本產品整合至生產環境亦十分簡單,因為巴魯夫 SmartCamera 具備 IO-Link 介面或 Fieldbus 版本可供選用。SmartCamera 外殼強固,且具備 IP67 防水防塵,不僅安裝彈性高,所有介面更均採用標準化 M12 連接,非常適合工業使用。

機器視覺 SmartCamera

工業攝影機 – 快速、輕巧、高效能

巴魯夫工業攝影機解析度高,且影像處理快速。您可選擇彩色或黑白影像,以及四種不同影像解析度。輕巧的外殼讓巴魯夫工業攝影機安裝更簡易,就算在空間緊湊的場所也沒問題,不論裝在何處,都能提供清晰銳利的影像。巴魯夫工業攝影機連接至工業控制器,且可使用整合的 BVS Cockpit 操作介面,進行便利的設置與部署。單一控制器可同時連接多部攝影機,供您從不同角度進行檢查。這樣可讓檢查作業不僅品質更佳,且經濟效益更高。此外,還有一個優勢:由於 GigE Vision 與 USB3 等多樣介面,巴魯夫工業攝影機可輕鬆整合至任何種類的網路。

工業攝影機

使用巴魯夫行動掃描器,一手掌握大小事

Balluff BVS HS-P 與 HS-Q 手持掃描器可讀取文件、塑膠標籤、電路板與金屬零件上的所有標準 1D、2D 與堆疊式條碼。此手持掃描器系列不僅強固,且可承受多次掉落至水泥地面。通過 IP65 防水防塵認證更確保其適用於實地環境。巴魯夫行動掃描器操作簡易且直覺,讓此系列成為您隨身的好幫手,舉例來說,可用在看板系統中控制物流流程,或用於製程控制、光學工具識別、零件追蹤、品管或庫存管理。其無線版本的行動力更加提升,且可在 100 公尺距離內穩定可靠地傳送資料。其採用鋰離子電池,單次充電可供讀取高達 30,000 次。

巴魯夫手持裝置

視覺作業的全能高手:巴魯夫視覺感測器

巴魯夫視覺感測器提供七種個別檢查工具,並可儲存最多二十種檢查作業。此產品可偵測並檢查物件與純文字 (OCR/ OCV),您可相信其毫不馬虎的瑕疵偵測與精確的品質檢查。巴魯夫視覺感測器的所有功能都可彈性加以結合。這樣一來,您只需單一感測器,即可處理各種檢查作業。其高階版本更可應用於複雜的情境中,例如 360 度環繞偵測位置,並針對不同功能進行邏輯操作。若您最需要的功能是速度,通用型號就是您的首選。其每秒可讀取並確認最多 40 組條碼與 DataMatrix 代碼。同時,其強大的影像處理工具以輪廓為基礎,可對零件進行定位、檢查與數量計算,而不受零件任何轉動方向的影響。

視覺感測器

深入了解巴魯夫視覺解決方案

機器視覺產品

光學識別產品