巴魯夫的安全性
巴魯夫的安全性

巴魯夫品質的安全性

自動化需要安全。安全以可靠性為基礎。巴魯夫的品質能保證具優異可靠性的解決方案。巴魯夫的安全概念是由多年來以穩定的安全性和精準度完成其任務的產品和解決方案堆砌而成。其包括不斷增加的產品和組件數量,這些產品和組件能有助於降低對人和生產設備造成的危險。這些組件能輕鬆地整合在您的設備控制裝置中。

我們獨特的優勢:透過 IO-Link 的安全性機制

為提升安全性概念的效率,並將之整合至設備控制內,我們開發了一種安全的 I/O 模組:巴魯夫的安全性行程,是第一個透過 IO-Link 的集成式安全性解決方案!透過 IO-Link 的安全性機制可輕鬆整合,快速反應,並能取代控制櫃。透過 IO-Link 的安全性機制可連接自動化和安全技術。IO-Link 會一直通訊到最後,並傳輸感測器/執行器詳細資料以及安全的資訊。以最新技術狀態,巴魯夫慣有的品質,且全來自同一廠商。

全設備改裝

透過結構性的尺寸調整和安全性組件,您可隨時根據變更的要求調整應用。到最後一秒鐘還能保有高度的彈性。

產品家族

  • 安全性應用的 IO-Link 模組

    透過 IO-Link 的安全性機制

    透過 IO-Link 的安全性機制將安全技術和自動化技術整合在同一個系統上,並結合兩技術的最佳特性。本公司安全性應用的 IO-Link 模組可完成達 PLe/SIL3 的應用,且同樣適用於連接市場常見的二進制感測器和執行器。 由於採用通用的 M12 標準電纜,可節省時間和費用、優化機台設計、簡化調試作業以及取得概覽性資訊。此外,可將機台功能和/機台範圍組合在一個模組上,即可有效率地操作機台。

    安全性應用的 IO-Link 模組可透過常見的 IO-Link 診斷工具進行遠程維護,進行維修時可簡單更換。可將停機時間降到最小化。由於具備現場適用性,因此可安裝在控制箱之外。即便在嚴苛的環境條件下,如:灰塵、髒污、油液、水、乳劑、機械性負荷和其他。您會看見:執行器、安全開關、安全感測器以及安全的防護鎖裝置未來都可直接在現場連接。

    特點

    • 是一種透過 IO-Link 適用於至 PLe / SIL3 自動化和安全技術的基礎設施
    • 由於採用一般診斷和簡單的設備更換模式,因此保養時的維護費用低
    • 統一的 M12 單頭連接線,因此節省費用
    • 需要極少的 IP 位址
    • 標準化的佈線設計,可直接連接安全的防護鎖裝置
    • 幾乎可連接所有安全裝置的連接方式
    安全性應用的 IO-Link 模組
  • 透過 IO-Link 的專業安全性機制

    安全的信號偵測和通訊

    安全的開關模式 Profisafe 首度透過 IO-Link 連結自動化技術和安全技術。 只需要一個 IO-Link 主控設備,便能進行安全的連接。因為該系統至感測器層級都是開放的,可與幾乎所有安全裝置連接。

    利用將自動化和安全性技術連接的方式,可確保同一系統中的機台安全。因為 IO-Link 會傳輸感測器/執行器詳細資料以及安全的資訊。利用透過 IO-Link 的安全機制,您可使用到兩領域的最有利優勢。安全性技術能輕鬆整合。

    參數化則透過控制裝置由中央進行。安全相關資訊可直接透過主控設備傳送至控制器,透過專業網路使用 Profisafe 可確保與控制台之間的安全通訊。

    特點

    • 是一種透過 IO-Link 適用於至 PLe / SIL3 自動化和安全技術的基礎設施
    • 由於採用一般診斷和簡單的設備更換,因此保養時的維護費用低
    • 由於採統一的 M12 單頭連接線,因此成本較低
    • 所需的 IP 地址減少
    • 標準化的佈線設計,可直接連接安全的防護鎖裝置
    • 幾乎可連接所有安全裝置
    透過 IO-Link 的專業安全性機制
    透過 IO-Link 的專業安全性機制

    安全技術和自動化。透過 IO-Link 的安全性機制。

  • 光電式安全防護裝置

    安全的人員防護可讓人與機台快速互動

    確保可靠的人員防護,但又不需要安全圍欄結構的空間。巴魯夫的光電式安全防護裝置價格合理,同時能提供高度的防護,避免未經授權的變更。本公司非接觸式保護裝置(BWS)會偵測到操作人員的手指、雙手或身體部位進入可能會因機台受傷的危險區域時,會立即停止所有危及安全的作業。

    特點

    • 偵測手指、雙手和身體部位,有利於人機的快速互動
    • 利用紅外線保護區設定保護範圍 – 適用於達 PLe/SIL3 的安全性應用
    • 機台自動停止危及安全的作業
    • 省下安全圍欄結構的空間,發揮更好的空間運用
    • 更高的操作防護
    光電式安全防護裝置
    光電式安全防護裝置

  • 安全開關和安全感測器

    經久耐用的鎖定裝置,具高度可信賴度

    本公司可多元應用的安全開關和安全感測器為您提供人員防護和機台防護。購買產品時也可選配安全的防護鎖裝置。 安全開關和感測器採用不同的作用原理運作: 機電式和非接觸式,亦即感應式、REED 或 RFID 原理。 無論是哪種情況,由於採用通用的 M12 標準電纜,因此在安裝和組裝時可以節省時間和成本。此外,可避免接線錯誤,功能一目了然。

    本公司的 REED 安全開關耐受度高,其設置在兩側對向的門可確保無磨損的進入保護機制。 使用選配的間隔件甚至可將這種磁編碼安全感測器安裝在磁鐵環境中。若要提高保護門(必須承受強烈的振動)監控的要求等級,可使用應答器編碼的 RFID 安全感測器,其還具備高度的保護功能,可避免未經授權的變更。

    直接監控機器人工作區和金屬工件支架的限位位置採用機電運作原理,但使用本公司電感式安全感測器即可輕鬆完成任務。和傳統的安全開關不同,這種感測器不需要特殊的配對物。和巴魯夫所有的安全開關和安全感測器一樣,這種感測器可直接連接在開關模組上,該模組負責集結所有訊號,然後透過 IO-Link 主控設備將訊號傳輸至分析單元。因此,除了享受這些所有優點之外,也獲得了一個工業 4.0 解決方案。

    特點

    • 多元應用可能性
    • 堅固耐用的外殼規格配備 LED 功能顯示
    • 適用於達 PLe/SIL3 的安全性應用
    • 節省時間和成本,且因此用標準化的 M12 連接技術,因此可避免錯誤
    • 降低安裝成本和空間需求
    • 亦適用於笨重的防護設備
    • 可避免不經授權的變更
    • 耐受振動和不精準的門導軌
    安全開關和安全感測器
  • 安全的控制設備

    遇到緊急情況時立即停機

    確保自動化系統的安全運行是公司的責任。因此,緊急停止裝置功能必須隨時可用,作為補強的安全措施。必要時,本公司安裝位置明顯且可輕易觸及的控制設備可立即觸發停止指令,因此非常適用於人員防護功能。

    特點

    • 安全地關閉能源輸入
    • 根據 IEC 60947-5-1 的強制開啟
    • 可與 M12(5 針腳)插接
    • 配備旋轉解鎖裝置的蘑菇型按鈕
    • 高度防護等級,可有效防塵和防水
    • 緊湊型機體,安裝簡單
    安全的控制設備
    安全的控制設備