配備脈動功能(Heartbeat®)的電源設備

配備脈動功能(Heartbeat®)的電源設備

配備脈動功能(Heartbeat)的電源設備

高效電源供應器

不同的功率等級

巴魯夫智慧型電源設備具備脈動功能(Heartbeat®),確保每種應用的可靠性,並高效地管理電壓。支援的電源設備功率等級有 60 W、120 W、240 W 及 480 W。藉助靜態功率儲備,儲備功率可達 150% 以應付尖峰需求。

載重及負荷顯示

透過脈動功能(Heartbeat®)持續告知電源設備關於內部裝置的狀態,並表明內部組件目前的載重(Load)以及負荷(Stress)情況。

預防性保養

此外,使用壽命顯示器將提供決定性的指示,以利於規畫預防性保養或視狀況而定的維修。透過負責內部持續監控電源設備的運作參數,可及時在失靈前發出警示。同時盡可能善用裝置的使用壽命。

可與綜合性診斷解決方案整合

其他優勢:透過 IO-Link 可使智慧型功能直接與創新的綜合性診斷解決方案合為一體。機械及設備先進保養概念的標竿由此應運而生。

優勢

  • 超窄形結構
  • IP20 及 IP67 防護等級
  • 配備脈動功能(Heartbeat®)的智慧型功能
  • IO-Link 通訊介面

預防性保養

此外,使用壽命顯示器將提供決定性的指示,以利於規畫預防性保養或視狀況而定的維修。透過負責內部持續監控電源設備的運作參數,可及時在失靈前發出警示。同時盡可能善用裝置的使用壽命。