配備 8 埠 IO-Link 的抗焊 I/O 模組

配備 8 埠 IO-Link 的抗焊 I/O 模組

抗焊的 I/O 模組

在電磁干擾場內安全地傳輸訊號

適用於焊接電流及電磁干擾場

巴魯夫提供一個網路模組新家族,這是針對極端條件之焊接環境而研發出來的產品。此等抗焊模組由玻璃纖維強化塑膠製成,能可靠地克服焊接飛濺、焊接電流,及電磁干擾場等狀況,並在充斥環境干擾因素時依然能確實傳輸訊號。另一個優點是:安裝容易。

> 產品搜尋器

因 IO-Link 而坐享分散式系統結構

IO-Link 主機以及配備 8 埠 IO-Link、適用於 16 個輸入及輸出端的 IO-Link 感測器/執行器集線器同屬一個家族。因而可保證創新的現場總線解決方案萬無一失。

藉由高效的 IO-Link 點對點連接即能在控制櫃外的焊接單元中建立分散式系統結構。配備 IO-Link 主機的網路節點可透過乙太網/IP 直接與控制系統或機台控制單元溝通。

在 IO-Link 埠上可將各種智慧型感測器或 I/O 模組與 IO-Link 介面連接。因而使用者可受益於簡易結構,並受惠於極佳的靈活性。

可輕鬆傳輸參數。透過連續性診斷確保監控的可靠性。將成本低廉的三芯無遮蔽工業電纜快速地配線。

I/O 模組的優勢

  • 可連接至任何 IO-Link 裝置的 8 埠 IO-Link
  • 高達 16 個輸入端/輸出端,各自具備一個故障診斷 LED 燈:
    每個輸入端可抗短路,
    每個輸出端均有超載保護設計
  • 能見度良好的 LED 狀態指示燈,用以監控各埠與網路的通訊
  • 內建網頁伺服器,用於呈現模組資訊(IP 位址、設定、參數…等)
  • 適用於菊輪鏈式網路的內建式雙埠開關
  • 一目瞭然的顯示器負責顯示附加資訊(版本、IP 位址、模組名稱…等)

IO-Link 感測器/執行器集線器的優勢

  • 能見度良好的 LED 功能指示燈
  • 支援高達 16 個輸入端或可進行配置的輸入端/輸出端
  • 連接至一個 IO-Link 閥島插頭或一個 IO-Link 感測器/執行器集線器的擴充埠(並將 I/O 增加至高達 30 個)
抗焊的 I/O 模組