BCC0FKK - BCC A343-0000-20-000-71X3A5-000

背部
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

我们的自接线接插件可确保可靠地传输信号、数据和功率。您可以从不同的结构和外壳材料中准确选择适合您应用的产品。所有插接器均格外坚固且适合工业应用。

  • 主要特点
    接口
    7/8"-16 UN-公头, 弯头, 3-针
    可连接触点的数量
    3
    连接截面
    0.75...1.5 mm²
    绞线固定
    螺旋式端子
    电缆直径D
    10...12 mm
    工作电压Ub
    600 VDC / 600 VAC
    额定电流 (40 °C)
    12.0 A
    防护等级
    IP67
    环境温度
    -25...85 °C
    许可/一致性
    EAC, cURus, WEEE
  • 下载
    数据表
    PDF下载
    处置
    PDF下载
    产品视图
    0.01 MB