I/O 模組
I/O 模組

高效地傳輸訊號

巴魯夫的 I/O 模組透過含控制層的總線連接二進制及類比感測器及執行器。經由運用模組相當程度地降低線路的數量。

I/O 模組提供訊號預先處理的附加功能及擴充診斷選項。不同的結構設計及連接技術能針對不同的應用案例(亦包括在極端環境條件)提供解決方案。

重要優勢

  • 安裝簡易
  • 有效地進行參數設定
  • 連續不斷地診斷
  • 透過不同的結構設計及連接技術,提供客製化解決方案
  • 適合運用在極端環境條件下

產品家族

  • IO-Link 感測器/執行器集線器

    理想地適合運用在惡劣環境中-具備獨一無二的診斷程度

    本公司 IO-Link 感測器/致動器集線器 BNI 的外殼堅固耐用,特別適用於運用在惡劣的工業環境中。 I/O 模組以 M12 或 M8 插拔連接器為基礎,安裝及維護上既容易且成本低廉。

    針對通訊埠口進行單信道的監控,能偵測到埠口是否發生短路及超載工作以及線纜斷線等現象。在 I/O 模組上此種程度的選擇性診斷實屬獨一無二。

    擁有最佳使用彈性的同時兼顧最高功能性,這即是我們提供的 BNI IOL-302 規格。此規格將二種模組合而為一。最大的感測器負荷電流為 500 mA,最適合運用在高耗能的液壓閥感測器的運作上。因此在輸出端埠口可配置高達 2 A。

    特點

    • 安裝及保養的方式簡便且成本低廉
    • 能偵測到埠口是否發生短路及超載或偵測到埠口線纜是否斷線
    • BNI IOL-302 規格,適用最高功能性及最佳使用彈性
    使用 IO-Link 的感測器/執行器集線器
  • IO-Link 閥島插頭

    簡便地連接分散式閥島

    使用本公司的 IO-Link 閥島插頭時亦同時享有 IO-Link 的優勢。 這是因為利用此等組件即可輕鬆容易地連接分散式安裝的閥島及控制層。

    特點

    • 由於轉接頭外殼精巧僅需佔用最小幅度的空間,可直接插在閥島上
    • 與不同閥島的針腳配置相容
    • 經由利用標準化 3/4 幹線的感測器電線與控制層連接,而能最理想地鋪設線路
    • 最多可操縱 24 個電磁閥
    IO-Link 閥島接頭
  • 通用 IO-Link 介面

    無限的可能性

    所有裝置透過本公司的通用 IO-Link 介面皆可開通多達 16 個用於 IO-Link 的輸入/輸出端。幫浦、信號燈、控制台、閥島、開關單元、傳送單元等皆可以類似的程序利用 IO-Link 連接與控制層級連接。該模組透過標準的感測器線路和一條開放式電纜,可進行快速的 IO-Link 連接。 最多可將 16 個輸入端/輸出端集成到控制裝置上。

    特點

    • 轉接頭外殼精巧,可透過 IO-Link 直接連接在不同設備上
    • 通用且不受現場總線影響
    • 利用一般的感測器電線與控制層連接
    • 提供含 8 或 16 個輸入 / 輸入訊號的機型
    • 無複雜的多重佈線
    • 透過窄小的佈線設計,可節省空間、時間和金錢
    通用 IO-Link 介面