開關
開關

適用複合網路的理想基礎設施

以乙太網為基礎的網路系統在工業自動化領域的代表意義日益增長。我們提供多重以乙太網為基礎適用機械與設備裝備的系統及網路元件,例如:專業網路及乙太網/IP。

欲簡便易地將所有乙太網系統元件與乙太網相互連結時,使用巴魯夫的一套完整系統即可達成。

重要優勢

  • 多重以乙太網為基礎的系統及網路元件
  • 完整的系統,適用將乙太網系統元件與乙太網互相連結

產品家族

  • 非管理型開關

    簡便且高效地連接乙太網裝置

    利用我們無管理功能的交換器即可將任一組件上的 5 埠 8 埠乙太網裝置星形連接。非管理型開關符合標稱 IP67 和標稱 IP20 的防護等級,且支援的傳輸率在 10 至 100 Mbit/s 之間。傳輸速度可透過自動協商功能自動設定。

    經由其自動跳接功能,模組即能自行偵測所使用的電纜類型。藉以排除接線故障。

    特點

    • 標稱 IP67 及 IP20 的防護等級
    • 傳輸率介於 10 至 100 Mbit/s 之間
    • 透過自動協商功能可自動設定傳輸速度
    • 經由自動跳接功能排除接線故障
    非管理型開關