光電型防護裝置
非接觸式防護裝置
光電防護裝置解決方案非常適合用於在作業員須經常介入生產過程的情況下,防護機器及設備的相關風險。非接觸式電感防護裝置 (Electro-Sensitive Protective Device, ESPE) 可使用紅外光,於指定的防護範圍內,在設備處偵測人的動作。巴魯夫的安全光簾可用於手指或手部防護,而光幕則用於身體防護的應用情境。越接近光束,則解析度及偵測能力越高,因此使用巴魯夫的安全光簾時,就算是細小的身體部位,也能可靠地加以偵測。若有人進入設定的防護區域,安全光簾會立即觸發停止指令,而設備所有和安全相關的動作就會停下。使用安全光簾取代多個單一對照型感測器讓安全功能的施做更快速、更簡單且更具成本效益。這是因為安裝單一安全光簾取代多個單一對照型感測器可讓連接更少、更簡單,也更輕鬆。建立此安全功能的方式只需輕鬆地將安全光簾連接到安全 Safety over IO-Link 模組,再將模組連接到 IO-Link 主機。標準化的 M12 連接頭可減少配線時間並降低成本。
安全省空間
非接觸式防護裝置能為您提供可靠的人身防護,而不須佔用空間搭建安全圍籬。使用巴魯夫安全光簾此一光電防護裝置,您就不需安全圍籬這種占用大量空間的設施,在正常情況下阻絕人員進入危險區域。巴魯夫安全光簾不僅運用彈性高,更經濟實惠。同時,亦提供強大的防竄改保護。
以人為本
全自動的處理流程對人來說有一定的風險。因此,必須有安全光簾來區隔人員與物料流。例如,巴魯夫安全光簾可用在工作區域的物料進出處,而能可靠地將物料提供給機器人。在該處,可暫時停用安全功能,讓物料運送通過防護光場 (靜音)。但是,若有人不小心嘗試進入危險區域,仍可維持安全性。
最重要的優勢
- 手指、手部及人體偵測,進行便利、彈性高且快速的人幾乎動
- 紅外光防護光場所界定的防護區域 – 適合最高 PLe/SIL3 的安全應用
- 安全停機,用於安全相關應用
- 減少/消除防護圍籬需求,空間運用更佳
- 高度防護,避免操弄