安全 I/O 模組
安全 I/O 模組

使用 IO-Link 輕鬆實作安全應用

巴魯夫的安全 I/O 模組使用 IO-Link 技術,結合安全及自動化技術。此系統上不僅可傳輸感測器及啟動器訊號,也可用於安全應用。此一通用介面讓工業安全技術的整合更加簡易。

使用 Safety over IO-Link 安全進行通訊

巴魯夫 Safety over IO-Link 的核心在於 PROFINET 的 PROFIsafe 安全集線器。安全集線器以及感測器、光電行防護裝置或安全指令裝置的整合快又輕鬆。您只需標準 M12 纜線就可連接絕大多數的現場安全裝置。控制等級的安全通訊透過 PROFINET 的 PROFIsafe 進行,更棒的是,您系統的安全概念僅需單一基礎架構,就可實現工業安全解決方案。結合巴魯夫的安全元件,就可打造全方位而值得信賴的安全系統。

輕鬆整合並控制

安全 I/O 模組在系統通訊架構中運作的層級,和 IO-Link 裝置相同。安全應用的安全集線器及 IO-Link 模組都連接到既有標準 IO-Link 主機的 IO-Link 連接埠。若為 Safety over IO-Link 模組,則由控制器集中為各應用進行模組配置。12 組安全輸入及 2 組安全輸出可供連接多樣安全元件至安全集線器本體,其中包括安全感測器、安全開關、安全防護鎖定裝置或緊急停止裝置。您不僅可使用巴魯夫的元件,還可使用其他廠商的元件,並全數使用標準 M12 纜線進行連接。安全應用所使用的 IO-Link 模組具備電氣隔離功能,並由上層的安全邏輯單元進行控制。

安全訊號處理

使用 PROFIsafe over IO-Link 模組可讓您安全地處理所有訊號,例如來自開關接點或 OSSD 裝置。其不僅可監視連接之感測器、傳輸感測器狀態至較高層的 PROFIsafe 控制器,後續更可關閉連接的起動器。巴魯夫的安全控制器亦可供您連接簡易的標準感測器或起動器。其中使用的 IO-Link 主機並非安全標準裝置,因此,所有安全性相關訊號都會經隧道通過主機及所有中間層,直到處理安全性相關訊號的控制層。亦可使用系統中既有的 IO-Link 主機,以節省相關成本。

確保連接正確無誤

在整體系統中,配線越簡單,錯誤率也越低。運用了 IO-Link 之連接概念可讓您使用簡易的 3 針或 4 針 M12 介面。實作機器安全性時,這樣的簡易連接亦能供您使用 Safety over IO-Link。而 Safety over IO-Link 更可進一步幫您省錢:不僅連接快又簡單、所需資材更少,且保證 100% 的正確率。

Safety over IO-Link 降低整體成本

有了 Safety over IO-Link,您可持續享受 IO-Link 本身的所有優勢,因為此一概念結合安全性和自動化於單一系統中。具備電氣隔離的安全 I/O 模組亦可加入既有的 IO-Link 拓樸。IO-Link 可為您帶來的節省,亦延伸至您機器的整體壽命週期。

節省機器所佔空間

使用具安全功能之 IO-Link 進行智慧擴充,可讓系統建建構更簡單,更安全。您可省下配線、並縮小控制箱體積以及機器所占空間。另外,還有一項優勢:巴魯夫的 PROFIsafe 安全集線器整合便利。在特定情況下,您甚至可淘汰單獨的標準 I/O 集線器,因為安全集線器亦可納入二元標準感測器的訊號。

以最少的擴充,提升機器性能

Safety over IO-Link 讓您擴充既有網路拓樸更簡單,因為 PROFInet 的 PROFIsafe 安全 I/O 模組可讓您同時連接安全及標準元件。這樣可將您的系統功能維持在您原有的運用方式。同時,亦可確保安全性。這樣優異的擴充性,成功結合了兩種拓樸,讓您快速提升系統性能。

不論何時,立即自由彈性變更系統

拓樸及安全元件的標準化,讓您輕鬆快速地因應千變萬化的需求,改造您的應用情境。因此,您不僅能確保符合各種標準及規範的安全需求,還能隨時保留極大彈性。您將能可靠地實現您客戶的期許,而機器依然於交期前圓滿達成任務。

產品系列

  • 安全應用 IO-Link 模組

    具安全性的 IO-Link

    巴魯夫安全應用 IO-Link 模組可用於最高 PLd/SIL2 應用,且同樣適合連接市售標準二元感測器及起動器。由於通用的標準 M12 線材,您可節省時間金錢、將機器設計最佳化、簡化驗證並增加效益。此外,您亦可在模組上將機器功能和/或機器區域分組,讓機器結構總覽最佳化。安全應用 IO-Link 模組可透過已知 IO-Link 診斷工具進行遠端維護,且在需要維護時輕鬆加以替換。這樣一來,可將停機時間降到最低。此系列產品的設計可抵抗多種惡劣環境條件,例如髒污、塵土、油垢、水氣、乳化液、機械應力等,因此可安裝在控制箱外。

    特色

    • 適合最高 PLd/SIL2 的安全應用
    • 修護時的維護成本低 – 完整診斷及簡易更換元件
    • 使用標準 M12 單頭線組,節省成本
    • 遠端維護,降低停機時間
    • 將機器功能分群並標準化,節省模組成本
    安全應用 IO-Link 模組
  • IO-Link 上的 Profisafe

    安全訊號的取得及通訊

    安全的 Profisafe I/O 模組是首款在 IO-Link 上結合自動化及安全科技的產品。您只需要具備 IO-Link 主機進行安全連線即可。由於系統全面開放至感測器層,您可連接幾乎任何安全裝置。透過自動化及安全技術的結合,您可在單一系統中達成機器防護。這是因為 IO-Link 可同時容納感測器/起動器詳細資料及安全資訊。有了 Safety over IO-Link,您可盡享雙方優勢。且安全技術整合的配置,比以往更加簡易。參數配置直接透過控制器集中進行,而安全相關資訊直接透過主機傳送到控制器。透過 Profinet 使用 Profisafe 可確保和控制器之間的安全通訊。

    特色

    • 透過 IO-Link 使用自動化及安全技術 (最高 PLe / SIL3) 的架構
    • 診斷完整且裝置替換簡易,修護時的維護成本更低
    • 使用標準 M12 單頭線組,成本更低
    • 需要的 IP 位址更少
    • 標準化配線概念,可直接連接可靠的防護鎖定裝置
    • 幾乎所有安全裝置皆可連接使用
    IO-Link 上的 Profisafe
    安全性 BGL

    安全技術及自動化。Safety over IO-Link 連接。