安全防護鎖定裝置
安全防護鎖定裝置

機器及設備用安全防護鎖定開關

對位、嵌合並固定 – 且固定力量達 1,000 至 2,500 N。巴魯夫的防護鎖定裝置可確保各產業中的機器及設備獲得保護。這些防護鎖定裝置適合最高 PLe/SIL3 的安全應用,並且是您防止意外進入危險區域的智慧型解決方案。巴魯夫的安全防護鎖定裝置可保護人員及機器,並具備高編碼等級,提供出色的防竄改保護。

巴魯夫產品使用多種運作原理,提供各式解決方案供您選擇。除了電磁防護鎖定裝置外,亦有應答機編碼防護鎖定裝置可供使用。此外,強固的外殼加上 LED 指示燈,可對應嚴苛的環境。這讓選擇正確產品一事更加簡單。

安全停機

巴魯夫防護鎖定開關可確保只有在移動式防護裝置 (防護門欄或活門) 正確關妥的情況下,機器才能開始運作。然而巴魯夫的裝置更進一步,在設計上可補償特定量的偏移 (例如門板沉陷或對位不精準)。

RFID 防竄改

非接觸式應答機編碼防護鎖定裝置由於使用 RFID 進行監控,特別適合用於避免竄改。由於 RFID 應答機可由感測器進行專屬識別,因此應答機編碼安全感測器可提供高度的防竄改保護。此類感測器亦不受防護裝置震動及背隙影響。

電磁防護鎖定裝置

若為電磁式的版本,則機械配對元件的特殊外型可大幅降低安全功能遭破解的風險。開關頭插入口的機械外型亦補償了防護裝置的任何背隙。

易於安裝

巴魯夫帶給您完整的安全解決方案,所有安全元件均可精準地互相配對。連接方式則簡易且成本效益高,僅需標準 M12 連接技術即可。巴魯夫所有安全元件不僅具有此類特性,且安全防護鎖定裝置亦可直接連接至 Safety over IO-Link 模組,由該模組將所有訊號集中並經 IO-Link 主機轉送至安全控制器。除此之外,您還可享受智慧化工業 4.0 解決方案的所有優點。

最重要的優勢

  • 適合最高 PLe/SIL3 的安全應用
  • 不受振動及背隙影響
  • 安裝及組裝省時省錢
  • 亦適用於重防護設備
  • 防竄改
  • 使用標準 M12 連接技術輕鬆連接

產品系列

  • 電磁防護鎖定裝置

    同時保護人機安全

    具備獨立起動器之電磁防護鎖定裝置是一種具有鎖定功能的防護鎖定裝置,可同時提供人員及設備的保護。結合機器控制器及隔離防護裝置時,可確保危險區域無人進入。您可運用巴魯夫防護鎖定裝置輔以機械連鎖功能 (斷路原理) 或電子連鎖功能 (通路原理)。

    特色

    • 強固金屬外殼,具備狀態顯示
    • 可轉起動頭 (以 90° 為單位) 及兩個插孔
    • M12 (8 針) 插入連接
    • 防護鎖定裝置有斷路原理或偏流原理可選
    • 固定力高達 2500 N
    • 適合直接連接至巴魯夫 Safety Over IO-Link I/O 模組
    電磁防護鎖定裝置
  • 應答機編碼防護鎖定裝置

    高度防竄改保護的人員防護

    非接觸式應答器編碼防護鎖定裝置適用於保全並監控防護門欄及安全活門,保護人員不受潛在危險威脅,或防止流程中斷。高編碼層級能提供出色的防竄改保護。

    特色

    • 防竄改,不受髒污影響的 RFID 監控原理
    • 三向接近,彈性高
    • 整合連鎖功能,對應進出及流程安全
    • 不論解鎖與否均抗震
    • 標準 8 針 M12 連接技術可節省成本
    • 適合直接連接至巴魯夫 Safety over IO-Link I/O 模組
    應答機編碼防護鎖定裝置