安全開關及安全感測器
安全開關及安全感測器

使用安全開關及安全感測器,讓設備更安全

巴魯夫安全開關及安全感測器的設計適用於多種應用情境。我們的安全開關及感測器可同時保護人員及機器。此系列安全開關及感測器使用多種運作原理:電感式可非接觸式安全偵測金屬物件位置及行程端點,電磁及磁/磁簧式或 RFID 式則可用於進出或位置驗證,保護人員及機器安全。

通用標準 M12 纜線節省安裝及組裝的時間與金錢。同時,也有助於避免配線錯誤、讓系統更清楚明瞭,並確保可靠監控。

具備 RFID 及磁/磁簧技術的安全感測器及開關

巴魯夫磁/磁簧安全開關可為防護門欄提供無耗損的進出防護。使用間距元件時,您更可將這些磁編碼安全開關安裝在鐵磁環境中。此外,應答機編碼 RFID 安全感測器則可用在防護門欄監控需要較高的抗震及防竄改能力時。

電子監控

您可以電子方式,直接監控工業環境中的機器人工作區域,及金屬刀具座的行程端點。使用巴魯夫非接觸電感式安全感測器非常簡單,因為這些感測器不像傳統安全開關或 RFID 安全感測器,不需要特殊的成對元件,且能夠抗震。巴魯夫所有安全開關及感測器不僅具有此類特性,且電感式安全感測器更可直接連接至 Safety over IO-Link 模組,由該模組將所有訊號集中並經 IO-Link 主機轉送至安全控制器。 除此之外,您還可享受智慧化工業 4.0 解決方案的所有優點。

最重要的優勢

  • 安全感測器及開關,適用於多樣應用情境
  • 強固外殼版本,具備 LED 指示燈
  • 適用於最高 PLe/SIL3 的安全應用
  • 標準化 M12 連接技術省時省事,同時避免錯誤
  • 降低安裝費用及空間需求
  • 亦適用於重防護設備
  • 防竄改
  • 不受振動及門欄對位不精準的影響

產品系列

  • 電磁安全開關

    保護人機安全

    具獨立起動器之安全開關此類連鎖裝置可同時提供人員與機器保護。和機器控制器及隔離防護裝置並用時,可確保危險區域無人進入。

    特色

    • 強固的金屬外殼,並有狀態顯示
    • 可轉動的起動器頭,並有兩個插孔
    • 插入式 M12 連接
    電磁安全開關
  • 電感式安全感測器

    保護人機安全

    電感式安全感測器可非接觸偵測行程端點及金屬物件位置。此類感測器和傳統安全開關或 RFID 安全感測器不同,不需特殊配對零件,僅需標準 M12 插頭。OSSD 輸出亦可用於輕鬆連接安全感測器至任何所需的安全處理器。

    特色

    • 非接觸偵測行程端點及金屬物件位置
    • 和傳統安全開關不同,不需特殊配對零件
    • M12 插頭連接
    • OSSD 輸出可連結至任何所需的安全處理器
    電感式安全感測器
  • 磁編碼安全開關

    適合監控防護門欄

    非接觸式磁編碼磁簧安全開關非常適合用於監控防護門欄 – 特別是在可能有髒污或灰塵的環境中。非接觸式運作原理讓此類開關不受背隙影響 (例如門板沉陷或對位不準)。此一特性讓此安全開關安裝簡易。此安全開關具備獨立處理電路,最高可用於 PLe/SIL 3 應用。

    特色

    • 磁簧接點巧妙排列,高度防竄改
    • 減少安全功能被破解的風險
    • M12 插頭連接
    • 加墊片後可安裝在鐵磁環境中
    磁編碼安全開關
  • 磁安全編碼器系統

    為安全應用打造

    磁安全編碼器系統具備安全的遞增正弦/餘弦介面,及安全的絕對 SSI 或 BiSS C 介面。此特性讓此編碼器系統適合用於安全應用 (經 TÜV Rheinland 驗證)。量測距離長達 48 公尺,以及極高的重複精度 (< 1 µm) 亦使此系統用途更多樣。

    特色

    • 安全:符合下列要求:DIN EN ISO 13849-1:2015 (Machine Directive, Pld)、IEC 61508:2010 (Functional Safety, SIL2) 及 EN IEC 61800-5-2:2007 (Safety Function, SIL2)
    • 省時:設定簡易,無需配置 
    • 通用:量測距離長達 48 公尺、解析度可選、高系統解析度達 20 µm
    • 便利:配置及診斷功能
    磁安全編碼器系統
  • 應答機編碼安全感測器

    高彈性安裝及運用

    非接觸式應答機編碼安全感測器可提供防竄改、無耗損的防護門欄及活門進出安全防護。這些裝置不受髒污、震動及背隙的影響,能可靠地用於最高 PLe/SIL 3 的應用。其體積精巧,易於整合,而選配整合式磁夾可用於固定防護裝置。

    特色

    • 防竄改、無耗損的防護門欄及活門進出安全防護
    • 不受髒污、震動及背隙的影響
    • 整合式磁夾可主動固定防護裝置 (選配)
    • 最高 PLe/SIL 3 應用
    • 體積精巧,整合彈性高
    應答機編碼安全感測器