工具 ID > 利用工業級 RFID 進行工具編碼
工具編碼

儲存以及隨時調出所有相關的工具數據

巴魯夫的工業級 RFID 系統可進行分析,這些分析是精確的成本計算和現代化品質管理和工具管理不可或缺的資料。

所有相關的工具數據,如編號、尺寸或停機時間等,都會儲存起來, 可隨時提供使用。有工業級 RFID 輔助的工具管理可簡化數據管理、提升生產程序品質並增加經濟效益。我們功能強大的工業級 RFID 系統非常堅固,且不受環境因素影響、可靠且功能安全,特別適合工具機嚴苛的工業環境使用, 因其採用電感式工作原理。

為符合您個人的要求,我們為您提供各種數據載體、讀寫頭、處理器和配件。依據您所需求的功能範圍選擇。輕鬆享受系統簡易整合的優點。

對您的優點

相較於傳統無工業級 RFID 的機台操作,配備工業級 RFID 的工具管理系統能提供多種優點。

特點

  • 提升機台可用性
  • 較大的經濟效益
  • 輕鬆且絕對可靠地確保工具數據
  • 能與工具輕鬆整合
  • 可立即使用

1. 工具機

工具庫內可靠且明確的配置,可確保高水準的機台可用性。所有的機台數據都能確實掌握,並自動套用在設備記憶體內。因此不會錯誤輸入或忘記數據。

2. 停機時間控制

準確的庫存表可減少工具庫存,能降低成本。工作程序中精準的工具追蹤可確保工具的使用效率。為您提供最大的品質保證,因為工具能即時重新研磨或更換。這一切都能提升貴公司的經濟效益。

3. 工具測量

工具數據的安全保證簡單又絕對可靠。所有數據都以非接觸式方式儲存在直接安裝在工具支架上的數據載體內。因此可排除輸入錯誤的可能性。工具數據緊密且確實地與工具連結。

4. 新工具

由於採安裝在空心桿錐 HSK(ISO/DIN 12164-1)和大錐面 SK(DIN 69871-A)內的標準尺寸,因此非常容易與工具整合。

5. 工具軸承

工具位於可直接使用的狀態, 因此可充分被利用。已儲存的數據很完整、無錯誤且隨時可調出。