Gépállapot-felügyelet

Mi az, és miért kell figyelemmel kísérnie gépei állapotát?

  • Ez az egyik módja a megelőző karbantartási stratégia megvalósításának.
  • Biztosítja a folyamatoptimalizáláshoz, elemzéshez és üzleti döntéshozatalhoz szükséges adatokat.
  • Megteremti a gépek és berendezések üzembiztonságát, rendelkezésre állását, tartósságát és megbízhatóságát.
Mérés Egyedi megoldások
Méréshez és elemzéshez érzékelőt szeretnék használni. Az összes üzembe helyezési munkát magam végzem el, és elkészítem az adatok vizualizációját. A gépfelügyeleti megoldásnak teljes körűnek kell lennie, ugyanakkor gyorsan és könnyen megvalósíthatónak. Olyan érzékelőre van szükség, amely:
  • információt szolgáltat a rezgésszintről, az érintkezési hőmérsékletről, a nyomásról és a páratartalomról
  • előre meghatározott gépprofilokkal, valamint riasztási és figyelmeztető szintekkel rendelkezik
  • statisztikai adatokat, pl. RMS, csúcsérték-csúcsérték, pixel-pont értékek, szolgáltat.
 
  • kevés telepítési időt igényel
  • megvalósítja a mérést, a vizualizációt, az adatarchiválást és a riasztást
Mérés
Mérés
Kész megoldások
Kész megoldások

Gépek és berendezések állapotfelügyelete

Az állapotfigyelő rendszerek és azok összetevői hozzájárulnak a gépek és berendezések hatékony és zavartalan működéséhez az iparban. Az érzékelők használatával megelőzhetők a termelési folyamat nem tervezett leállások miatti zavarai.
A felügyeleti érzékelők (pl. hőmérséklet-, nyomás-, szint-, rezgésérzékelők) adatokat szolgáltatnak az üzem állapotáról. Ezen adatok elemzése kulcsfontosságú a gépkarbantartás tervezéséhez és optimalizálásához. Az állapotfigyelés lehetővé teszi a változások, például az egyes alkatrészek kopásának gyorsabb észlelését és a gép karbantartásának jobb koordinálását.

Mit kínál a Balluff?

Az igényfelméréstől a megoldás koncepciójáig és megvalósításáig. A Balluff széles és átfogó termékválasztékának köszönhetően megfelelő megoldást kínál a gépi exaptációs adatok hatékony elemzéséhez. Ez a hatékony állapotfigyeléshez IO-Link interfészen keresztül adatokat továbbító érzékelőktől kezdve a riasztási, vizualizációs és adatarchiválási szoftverrel ellátott szabványos rendszereken át az egyedi, testre szabott megoldásokig terjed.

Mi okozhatja a gépállapot-felügyelet hiányát?

  • Folyamatos felügyelet nélkül nem rendelkezünk a termelés és a költségek optimalizálásához szükséges adatokkal.
  • A váratlan meghibásodások korlátozzák a gépek teljesítményét és csökkentik az OEE-t.
  • A nem tervezett állásidő akadályozza a hatékony termelésirányítást és pénzügyi veszteségeket okoz.
  • A minőségi problémák negatívan befolyásolják a termelés hatékonyságát.