Fordulatszám- és forgásirány-felismerés

Zavarbiztos működés magas szintű rendelkezésre állás mellett

A megoldás

A BES standard induktív érzékelők bővített hőmérséklet-tartománya zavarbiztos működést biztosít: –40 °C hőmérsékletig lehetséges tengelyek fordulatszámának érzékelése a berendezésgyártásban. Két érzékelő elegendő a fordulatszám és a forgásirány érzékeléséhez, valamint a berendezés túlpörgés elleni védelméhez.

A jellegzetességek

  • egyszerű szerelés a nagy kapcsolási távolság révén
  • zavarbiztos működés a kibővített hőmérséklet-tartománynak köszönhetően
  • magas fokú rendelkezésre állás az érintés nélküli érzékelés révén
  • nincs szükség további védőintézkedésekre, mert érzéketlen a szennyeződéssel szemben
Tengelyek fordulatszámának és forgásirányának felismerése a berendezésgyártásban standard induktív érzékelőkkel
Megfelelő termékek keresése Letöltések

Ipari csoport

Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.