Gondolák utánvezetése a szélnek megfelelően

Megbízható és olcsó megoldás a szélerőmű nagyobb hatásfoka érdekében

A megoldás

A szélerőmű maximális hatásfokának eléréséhez a gondolát a szélnek megfelelően után kell vezetni. BES induktív érzékelőink közvetlenül az azimutállító fogaskoszorúján érzékelik a pozíciót és lehetővé teszik a gondola megbízható beállítását az optimális helyzetbe.

A Balluff robusztus érzékelői ideálisan használhatók a forgásjeladós standard megoldások olcsó és redundáns kiegészítésére. Ugyanis a forgásjeladóval ellentétben a mi érzékelőinket nem speciális mechanikával kell felszerelni.

A jellegzetességek

  • különösen robusztus, rázkódás- és rezgésálló
  • kopás- és karbantartásmentes az érintés nélküli működés révén
  • nagy hőmérséklet- és páratartalom-ingadozások esetén is használható
  • nemesacél ház
Energia, szélenergia, gondolák utánvezetése a szélnek megfelelően
Megfelelő termékek keresése Letöltés

Ipari csoport

Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.