Robbanásvédelem szabályozó és lezáró szerelvények számára

Biztosítsa berendezését megbízhatóan a robbanásveszély ellen

A megoldás

A szabályozó és lezáró szerelvényeket számos területen alkalmazzák az olaj- és gázkitermelésben, a finomítókban, valamint a petrolkémiai berendezésekben. Ezeken a területeken nemcsak a mostoha környezeti behatások, hanem a robbanásveszély ellen is védeni kell őket. A robbanásveszély elleni védelem ugyanis a legmagasabb prioritással bír ezen a területen. A Balluff minden alkalmazáshoz rendelkezik az optimális megoldással: Tanúsítással rendelkező BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink számos nemzetközi engedélyt birtokolnak és a legmagasabb fokon megbízhatóak.

A jellegzetességek

  • magas fokú megbízhatóság
  • IECEx, ATEX, NEC 500/505 és számos más nemzetközi engedély
Energia-, olaj-/gázkitermelés, robbanásvédelem szabályozó és lezáró szerelvények számára
Megfelelő termékek keresése Letöltés

Ipari csoport

Kérdései vannak, vagy tanácsra van szüksége? Ipari csoportunk örömmel áll rendelkezésére.